メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SF40・45 緩み止めEasyナットL B

型番:

SFB-808
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFB-808の仕様・寸法情報

ナット種類
先入れナット
シリーズ
SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
ねじの呼び M(mm)
M8
機能
ボールばね付
材質
[鉄] S10C相当
ゆるみ止め
有り

商品情報

外形図

SF40・45 緩み止めEasyナットL B 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質S10C相当
ステンレス
質量9.8g(3価クロメートメッキ)
8.2g(ステンレス)
環境RoHS10対応品

型番リスト

表示件数
型番
SFB-808
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133
( 146 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF40・45シリーズナット タップ内部に緩み防止剤を塗布しています。【材質】S10C相当

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF40・45 緩み止めEasyナットL Bの型番SFB-808のページです。 型番SFB-808に関する仕様情報を記載しております。
SF40・45 緩み止めEasyナットL Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SF40・45 緩み止めEasyナットL B
SF40・45 緩み止めTナットL B
SF40・45 緩み止めSアフターナットL B
SF40・45 緩み止めS後入れロックナットL B
SF40・45 緩み止めSEasyナットL B
SF30 緩み止めEasyナットS B
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格13396117104122110
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類先入れナット先入れナット後入れナット後入れナット先入れナット先入れナット
シリーズSUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
ねじの呼び M(mm)M8M8M8M8M8M6
機能ボールばね付スタンダード導電用導電用ボールばね付ボールばね付
材質S10C相当S10C相当ステンレスステンレスステンレスS10C相当
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング