17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び M(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SF40・45 TナットL(先入れ)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SF40・45 TナットL(先入れ) 外形図

製品仕様

材質
S10C相当
単位質量14g
導電機能×
型番ねじの呼び推奨締付トルク
SFB-007M44.1N・m
SFB-008M57.4N・m
SFB-003M610.8N・m
SFB-004M824.9N・m

使用例

SF40・45 TナットL(先入れ) 使用例

商品特長詳細

  • 一般固定用ナット。先にフレームに挿入しておき、フレームを組み立てます。通常の締結に使用します。
  • 強度が必要な締結部には先入れナットのご使用をおすすめします。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

(mm)

最小発注数量
M6
1個
M8
1個
M4
1個
M5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62
( 68 )
在庫品1日目当日出荷可能
62
( 68 )
在庫品1日目当日出荷可能
68
( 75 )
在庫品1日目当日出荷可能
62
( 68 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ナット(アルミフレーム用) SF40・45 TナットL(先入れ)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF40・45 TナットL(先入れ)のレビュー
4.5平均満足度:4.57件のレビュー
筐体フレームに使用
5
満足度:5.0
後入れナットに比べて、ネジ山の掛かりが多いの安心して使えます。 入れ忘れだけは注意が必要です
0人が参考にしています。
アルミフレーム組立
5
満足度:5.0
アルミフレームの組立に使用しました。 価格はほかで購入するより少々かかりますが 納期が早いためよく購入させてもらっていま...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミフレームの連結
2
満足度:2.0
アルミフレームの連結にに使用しました。 部品としては問題ないですが、 型式が各ネジ穴サイズと関連性がなく 注文時や調達す...もっと読む

ミスミからのコメント

"ご不便をお掛けして申し訳ございません。型式についてはSUS社の販売型式に準じており、弊社では改善が難しい状況です。 貴重なご意見としてSUS社に連携させて頂きます。お手数ですがご選定の際はカタログをご確認頂くようよろしくお願いいたします。"

0人が参考にしています。
他の部品を取り付ける際に利用
5
満足度:5.0
当社が設計込みで受注した製品、台車枠の部品として使用しました。アルミフレームで枠を組んだ台車ベースに他の部品を取り付ける...もっと読む
0人が参考にしています。
自社設備品製作に使用
5
満足度:5.0
当社品スタンドアローン検査設備の架台やフレーム製作時に利用しています。SUS製アルミ構造材は、それ自体にサイズや形状、溝...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SF40・45 TナットL(先入れ)
SF40・45 緩み止めTナットL B
SF40・45 アフターナットL(後入れ)
SF40・45 EasyナットL(後入れ)
SF40・45 SアフターナットL(後入れ)
SF30 TナットS(先入れ)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格62-967581 -12253
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類先入れナット先入れナット後入れナット後入れナット後入れナット先入れナット
シリーズSUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
機能スタンダードスタンダードスタンダードボールばね付導電用スタンダード
材質S10C相当S10C相当S10C相当S10C相当ステンレスS10C相当
ゆるみ止め無し有り無し無し無し無し

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング