メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SF30 緩み止めSTナットS B

通常単価(税別)
87
税込単価
96
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SF30シリーズ用ナット タップ内部に緩み防止剤を塗布しています。導電機能付。

型番:

SFB-803
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFB-803の仕様・寸法情報

ナット種類
先入れナット
シリーズ
SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
ねじの呼び M(mm)
M6
機能
[導電用] 導電用
材質
[ステンレス] ステンレス
ゆるみ止め
有り

商品情報

外形図

SF30 緩み止めSTナットS B 外形図

製品仕様

型番材質質量環境
SFB-803ステンレス8gRoHS10対応品

※タップ内側に緩み防止剤を塗布しています。

型番リスト

表示件数
型番
SFB-803
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87
( 96 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF30シリーズ用ナット タップ内部に緩み防止剤を塗布しています。導電機能付。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF30 緩み止めSTナットS Bの型番SFB-803のページです。 型番SFB-803に関する仕様情報を記載しております。
SF30 緩み止めSTナットS Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SF30 緩み止めSTナットS B
SF30 緩み止めSTナットストッパー付きS B
SF30 緩み止め後入れロックナットS B
SF30 緩み止めTナットS B
SF30 緩み止めSアフターナットS B
SF30 緩み止めEasyナットS B
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格871421188590110
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類先入れナット先入れナット後入れナット先入れナット後入れナット先入れナット
シリーズSUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
ねじの呼び M(mm)M6M6M6M6M6M6
機能導電用ボールばね付ロック付スタンダード導電用ボールばね付
材質ステンレスステンレスS10C相当S10C相当ステンレスS10C相当

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト