メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SF30 アルミナットS(M7)

型番:

SFB-J61
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SFB-J61の仕様・寸法情報

ナット種類
先入れナット
シリーズ
SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
ねじの呼び M(mm)
M7
機能
スタンダード
材質
[アルミ] 7N01
ゆるみ止め
無し
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

SF30 アルミナットS(M7) 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質7N01
質量3.1g
環境RoHS10対応品

型番リスト

表示件数
型番
SFB-J61
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60
( 66 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF30シリーズ用の取付穴径M7のナットです。【材質】アルミ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF30 アルミナットS(M7)の型番SFB-J61のページです。 型番SFB-J61に関する仕様情報を記載しております。
SF30 アルミナットS(M7)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SF30 アルミナットS(M7)
SF30 フリースタッドS(M5)
SF30 緩み止めSアフターナットS B
SF40・45 緩み止めナット SフリーナットL(M8)B
SF30 緩み止めSフリーナットS B
SF30 緩み止めS後入れロックナットS B ステンレス
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格6015190133101127
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類先入れナットTボルト後入れナット後入れナット後入れナット後入れナット
シリーズSUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
ねじの呼び M(mm)M7M5M6M8M6M6
機能スタンダードスタンダード導電用ショート・回転式ショート・回転式ロック付
材質7N01SPHCステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング