17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

SF20 アルミTナットSS SFB-013A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SF20 アルミTナットSS

販売終了

型番

SFB-013A

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

SF20シリーズ アルミTナットSS(先入れ)【材質】・ アルミ押出材

指定中の仕様・寸法情報

ナット種類
先入れナット
シリーズ
SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
ねじの呼び M(mm)
M5
機能
スタンダード
材質
[アルミ] アルミ押出材
ゆるみ止め
無し

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト