17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び M(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SF20 TナットSS(先入れ)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SF20 TナットSS(先入れ) 外形図

製品仕様

材質S10C相当
質量2g

推奨締付トルク

型番ねじの呼び推奨締付トルク
SFB-011M31.9N・m
SFB-012M44.1N・m
SFB-013M57.4N・m

使用例

SF20 TナットSS(先入れ) 使用例 関連画像

商品特長詳細

  • 一般固定用ナット。先にフレームに挿入しておき、フレームを組み立てます。通常の締結に使用します。
  • 強度が必要な締結部には先入れナットのご使用をおすすめします。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

(mm)

最小発注数量
M3
1個
M4
1個
M5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
59
( 65 )
在庫品1日目当日出荷可能
59
( 65 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ナット(アルミフレーム用) SF20 TナットSS(先入れ)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF20 TナットSS(先入れ)のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
溶接ほど強度は出ない
3
満足度:3.0
この先入れナットとアルミフレームで接合しましたが、力が加わるとズレてしまいます。これはナットが内側からアルミフレームの溝...もっと読む
2人が参考にしています。
アルミフレーム
4
満足度:4.0
アルミフレームの組み立てに使用しました。 必要個数購入できるのが助かりますたが、価格が少し高いです。
0人が参考にしています。
3Dプリンタ
5
満足度:5.0
EUの2020規格のフレームでも利用できました。品質も良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SF20 TナットSS(先入れ)
SF20 TナットSS素材(先入れ)
SF20 STナットSS
SF20 STナットSS素材(先入れ)
SF20 アフターナットSS(後入れ)
SF20 EasyナットSS(後入れ)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格59-1,60550 -726 -63 -70 -
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類先入れナット長ナット先入れナット長ナット後入れナット後入れナット
シリーズSUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
機能スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードボールばね付
材質S10C相当S10C相当ステンレスSUS303S10C相当S10C相当
ゆるみ止め無し無し無し無し無し無し
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング