17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び M(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

AZ40 STナットL(先入れ)

通常単価(税別)
6268
税込単価
6875
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

部品取り付け用ナット。【材質】・ステンレス【特長】・導電機能付

  • 本製品は耐食性向上の為、順次表⾯処理を切替えております。アイテムNo.・外形寸法・販売価格の変更はございませんので、従来品と同様にお使い頂けます。外観は商品画像・カタログとは異なりますので、ご注意下さい。詳しくは商品情報の「製品切替のご案内」を参照下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AZ40 STナットL(先入れ) 外形図

製品仕様

型番先入れナット材質環境質量使用可能フレーム
SFN-TL8STナットL(M8)ステンレス導電機能付RoHS10対応品14gAZピラー4040
AZピラー4040t5
AZピラー4040連結(イエロー含む)
SFN-TL6STナットL(M6)
SFN-TL5STナットL(M5)
SFN-TL4STナットL(M4)

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

(mm)

最小発注数量
M4
1個
M5
1個
M6
1個
M8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68
( 75 )
在庫品1日目当日出荷可能
68
( 75 )
在庫品1日目当日出荷可能
68
( 75 )
在庫品1日目当日出荷可能
62
( 68 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

部品取り付け用ナット。【材質】・ステンレス【特長】・導電機能付

ご注意

  • 本製品は耐食性向上の為、順次表⾯処理を切替えております。アイテムNo.・外形寸法・販売価格の変更はございませんので、従来品と同様にお使い頂けます。外観は商品画像・カタログとは異なりますので、ご注意下さい。詳しくは商品情報の「製品切替のご案内」を参照下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AZ40 STナットL(先入れ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
部品の固定
5
満足度:5.0
アルミフレームを購入したため、専用ナットで部品を固定した。部品位置も変更できるため、後々融通が利くため利用した。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AZ40 STナットL(先入れ)
SF40・45 STナットL素材(先入れ)
SF40・45 STナットストッパー付きL
SF40・45 STナット偏芯タイプL
SF40・45 TナットL(先入れ)
SF40・45 緩み止めSTナットストッパー付きL B
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格62-1,666 -116 -10262 -154
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類先入れナット長ナット先入れナット先入れナット先入れナット先入れナット
シリーズSUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
機能導電用スタンダードボールばね付偏芯スタンダード導電用
材質ステンレスSUS303ステンレスSUS304S10C相当ステンレス

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング