17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び M(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SF40・45 S EasyナットL(後入れ)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SF40・45 S EasyナットL(後入れ) 外形図

製品仕様

ねじの呼び型番特長材質導電機能質量推奨締付トルク
M4SFN-EL4ワンタッチで
後入れできる
仮固定機能付ナット
ステンレス9.8g4.1N・m
M5SFN-EL59.3g7.4N・m
M6SFN-EL69.1g10.8N・m
M8SFN-EL88.2g24.9N・m

使用例

SF40・45 S EasyナットL(後入れ) 使用例

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

(mm)

最小発注数量
M4
1個
M5
1個
M6
1個
M8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101
( 111 )
在庫品1日目当日出荷可能
101
( 111 )
在庫品1日目当日出荷可能
111
( 122 )
在庫品1日目当日出荷可能
100
( 110 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF40・45シリーズ ワンタッチで後入れしかもスベリ防止の仮固定機能付ナット。【材質】ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF40・45 S EasyナットL(後入れ)のレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
アルミフレーム組立
5
満足度:5.0
アルミフレームの組立に使用しています。 後入れナットなので使用したいところで使用できるので 助かっています。 また、在庫...もっと読む
0人が参考にしています。
部品取付用後入れナット
5
満足度:5.0
アルミフレームに追加部品を取付する際に後入れナットを 追加しました。後入れナットはばねになっているので 脱着も簡単で、位...もっと読む
0人が参考にしています。
当社製品に使用しています
5
満足度:5.0
当社が設計込みで受注した製品、台車枠の部品として使用しました。アルミフレームで枠を組んだ台車ベースにこの商品を使用してい...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミフレームの組付け
3
満足度:3.0
40角フレームに使用すると溝への掛かりが浅いのか外れやすい。 45角へはきちんと使えました。
0人が参考にしています。
テストで使用。
3
満足度:3.0
テストで使用する構造物を組み立てるのに使用。 後入れなので、「組んでしまってからナットが足りない」と言うトラブルも無く助...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SF40・45 S EasyナットL(後入れ)
SF40・45 EasyナットL(後入れ)
SF40・45 SアフターナットL(後入れ)
SF40・45 SフリーナットL(後入れ)
SF40・45 緩み止めEasyナットL B
SF30 EasyナットS(後入れ)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格100-81 -12279 -13380 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類後入れナット後入れナット後入れナット後入れナット先入れナット後入れナット
シリーズSUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
機能ボールばね付ボールばね付導電用ショート・回転式ボールばね付ボールばね付
材質ステンレスS10C相当ステンレスステンレスS10C相当S10C相当
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング