17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び M(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SF30 S後入れロックナットS(後入れ後ロック可能)

通常単価(税別)
105
税込単価
116
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

付属のセットスクリューを締めつけることによりナットの固定及び導通をとることができます。

  • 本製品は耐食性向上の為、順次表⾯処理を切替えております。アイテムNo.・外形寸法・販売価格の変更はございませんので、従来品と同様にお使い頂けます。外観は商品画像・カタログとは異なりますので、ご注意下さい。詳しくは商品情報の「製品切替のご案内」を参照下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SF30 S後入れロックナットS(後入れ後ロック可能) 外形図

製品仕様

型番ねじの呼び材質質量環境
SFN-LS6M6ステンレス5.6gRoHS10対応品
SFN-LS5M55.8g
SFN-LS4M46.0g
SFN-LS3M36.0g

使用例

SF30 S後入れロックナットS(後入れ後ロック可能) 使用例
  • 付属のセットスクリューを締めつけることによりナットの固定及び導通をとることができます。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

(mm)

最小発注数量
M3
1個
M4
1個
M5
1個
M6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105
( 116 )
在庫品1日目当日出荷可能
105
( 116 )
在庫品1日目当日出荷可能
105
( 116 )
在庫品1日目当日出荷可能
105
( 116 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

付属のセットスクリューを締めつけることによりナットの固定及び導通をとることができます。

ご注意

  • 本製品は耐食性向上の為、順次表⾯処理を切替えております。アイテムNo.・外形寸法・販売価格の変更はございませんので、従来品と同様にお使い頂けます。外観は商品画像・カタログとは異なりますので、ご注意下さい。詳しくは商品情報の「製品切替のご案内」を参照下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF30 S後入れロックナットS(後入れ後ロック可能)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ロボットの筐体に使用しています
5
満足度:5.0
新規に導入したロボットの、アルミフレームで製作した筐体に使用しています。製作の過程でどうしても変更があるのと、しっかりと...もっと読む
0人が参考にしています。
後入れもいいですね。
5
満足度:5.0
アルミフレームで台座を作成、9割組み終わった時点で改良を思い付いたので、後から入れれるこちらを購入し組み直しせずに完成で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SF30 S後入れロックナットS(後入れ後ロック可能)
SF30 後入れロックナットS(後入れ後ロック可能)
SF20 S後入れロックナットSS(後入れ後ロック可能)
SF40・45 S後入れロックナットL(後入れ後ロック可能)
SF20 後入れロックナットSS(後入れ後ロック可能)
SF40・45 後入れロックナットL(後入れ後ロック可能)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格10588 -81 -105 -76 -85 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類後入れナット後入れナット後入れナット後入れナット後入れナット後入れナット
シリーズSUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
機能ロック付ロック付ロック付ロック付ロック付ロック付
材質ステンレスS10C相当ステンレスステンレスS10C相当S10C相当
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング