17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び M(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SF30 後入れロックナットS(後入れ後ロック可能)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SF30 後入れロックナットS(後入れ後ロック可能) 外形図

製品仕様

型番ねじの呼び材質導電機能推奨締付トルク質量
SFB-4B3M3
S10C相当
1.9N・m7g
SFB-4B4M4
S10C相当
4.1N・m
SFB-4B5M5
S10C相当
7.4N・m
SFB-4B6M6
S10C相当
10.8N・m

※M4セットスクリュー推奨締付トルク 1.5N・m

使用例

SF30 後入れロックナットS(後入れ後ロック可能) 

・付属のセットスクリューを締めつけることによりナットの固定及び導通をとることができます。

商品特長詳細

  • フレームを組み立てた後、急遽ナットが必要になった部分に後入れできます。
  • 強度的に重要な部分にはおすすめできません。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

(mm)

最小発注数量
M3
1個
M4
1個
M5
1個
M6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96
( 106 )
在庫品1日目当日出荷可能
88
( 97 )
在庫品1日目当日出荷可能
96
( 106 )
在庫品1日目当日出荷可能
88
( 97 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

付属のセットスクリューを締めつけることによりナットの固定および導通をとることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF30 後入れロックナットS(後入れ後ロック可能)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
生産設備品製作時付帯部品として
5
満足度:5.0
アルミフレーム構造物製作時の付帯締結部品として利用しています。初期選定時に各社類似品を比較検討した際、SUS製フレーム部...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SF30 後入れロックナットS(後入れ後ロック可能)
SF30 S後入れロックナットS(後入れ後ロック可能)
SF40・45 S後入れロックナットL(後入れ後ロック可能)
SF20 S後入れロックナットSS(後入れ後ロック可能)
SF40・45 後入れロックナットL(後入れ後ロック可能)
SF20 後入れロックナットSS(後入れ後ロック可能)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格88-105105 -81 -85 -76 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類後入れナット後入れナット後入れナット後入れナット後入れナット後入れナット
シリーズSUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
機能ロック付ロック付ロック付ロック付ロック付ロック付
材質S10C相当ステンレスステンレスステンレスS10C相当S10C相当
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング