メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SF40・45 フリーナットLオネジ付

型番:

SFN-NL6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SFN-NL6の仕様・寸法情報

ナット種類
後入れナット
シリーズ
SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
ねじの呼び M(mm)
M6
機能
[導電用] 導電用
材質
[ステンレス] ステンレス
ゆるみ止め
無し

商品情報

外形図

SF40・45 フリーナットLオネジ付 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質ステンレス
導電機能付
質量12g
環境RoHS10対応品

使用例

SF40・45 フリーナットLオネジ付 使用例01

型番リスト

表示件数
型番
SFN-NL6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
233
( 256 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF40・45シリーズ M6ボルト一体型ナットです。【材質】ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF40・45 フリーナットLオネジ付の型番SFN-NL6のページです。 型番SFN-NL6に関する仕様情報を記載しております。
SF40・45 フリーナットLオネジ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SF40・45 フリーナットLオネジ付
SF30 フリーナットSオネジ付
SF40・45 緩み止めナット SフリーナットL(M8)B
SF40・45 フリースタッドL
SF40・45 緩み止めTナットL B
SF40・45 緩み止めEasyナットL B
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格23326613314096133
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類後入れナット後入れナット後入れナットTボルト先入れナット先入れナット
シリーズSUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
ねじの呼び M(mm)M6M5M8M5M8M8
機能導電用ショート・回転式ショート・回転式スタンダードスタンダードボールばね付
材質ステンレスステンレスステンレスSPHCS10C相当S10C相当

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング