17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び M(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SF40・45 後入れロックナットL(後入れ後ロック可能)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SF40・45 後入れロックナットL(後入れ後ロック可能) 外形図

製品仕様

材質
S10C相当
質量10g
導電機能

※M4セットスクリュー推奨締付トルク:1.5N・m

型番ねじの呼び推奨締付トルク
SFB-4A4M44.1N・m
SFB-4A5M57.4N・m
SFB-4A6M610.8N・m
SFB-4A8M824.9N・m

使用例

SF40・45 後入れロックナットL(後入れ後ロック可能) 使用例

付属のセットスクリューを締めつけることによりナット位置の固定及び導通をとることができます。

商品特長詳細

  • フレームを組み立てた後、急遽ナットが必要になった部分に後入れできます。
  • 強度的に重要な部分にはおすすめできません。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

(mm)

最小発注数量
M4
1個
M5
1個
M6
1個
M8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85
( 94 )
在庫品1日目当日出荷可能
93
( 102 )
在庫品1日目当日出荷可能
139
( 153 )
在庫品1日目当日出荷可能
153
( 168 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

付属のセットスクリューを締めつけることによりナット位置の固定及び導通をとることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF40・45 後入れロックナットL(後入れ後ロック可能)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
フレーム製作時などに利用しています
5
満足度:5.0
当社品スタンドアローン検査設備の架台やフレーム製作時に利用しています。SUS製アルミ構造材は、それ自体にサイズや形状、溝...もっと読む
0人が参考にしています。
装置の架台に使用
4
満足度:4.0
お客様からのご指定がありましたので、この商品を購入しました。過去に協力会社も当社もアルミフレームは何度も使用したことがあ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SF40・45 後入れロックナットL(後入れ後ロック可能)
SF40・45 S後入れロックナットL(後入れ後ロック可能)
SF20 後入れロックナットSS(後入れ後ロック可能)
SF20 S後入れロックナットSS(後入れ後ロック可能)
SF40・45 緩み止めS後入れロックナットL B
SF40・45 アフターナットL(後入れ)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格85-105 -76 -81 -10475
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類後入れナット後入れナット後入れナット後入れナット後入れナット後入れナット
シリーズSUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
機能ロック付ロック付ロック付ロック付導電用スタンダード
材質S10C相当ステンレスS10C相当ステンレスステンレスS10C相当
ゆるみ止め無し無し無し無し有り無し
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング