メカニカル部品技術窓口
SF40・45シリーズ ワンタッチで後入れしかもスベリ防止。【材質】・保持部:ステンレス・本体:S10...
詳細を確認
| 材質 | 本体 | 鉄 S10C相当 |
|---|---|---|
| 保持部 | ステンレス | |
| 単位質量 | 11g | |
| 型番 | ねじの呼び | 推奨締付トルク |
|---|---|---|
| SFB-PN20 | M3 | 1.9N・m |
| SFB-PN21 | M4 | 4.1N・m |
| SFB-PN22 | M5 | 7.4N・m |
| SFB-PN23 | M6 | 10.8N・m |
| SFB-PN24 | M8 | 24.9N・m |

・ワンタッチで後入れ、しかもスベリ防止。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.6通常価格(税別):44円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.5通常価格(税別):49円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.6通常価格(税別):47円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):37円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):41円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れバネナット
4.5通常価格(税別):54円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れバネナット
4.5通常価格(税別):62円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット
4.5通常価格(税別):44円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット
4.4通常価格(税別):54円~