メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SF30 緩み止めSフリーナットS B

型番:

SFB-818
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SFB-818の仕様・寸法情報

ナット種類
後入れナット
シリーズ
SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
ねじの呼び M(mm)
M6
機能
ショート・回転式
材質
[ステンレス] ステンレス
ゆるみ止め
有り

商品情報

外形図

SF30 緩み止めSフリーナットS B 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質ステンレス
質量4g
環境RoHS10対応品

型番リスト

表示件数
型番
SFB-818
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101
( 111 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF30シリーズ用回転・ショートナット タップ内部に緩み防止剤を塗布しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF30 緩み止めSフリーナットS Bの型番SFB-818のページです。 型番SFB-818に関する仕様情報を記載しております。
SF30 緩み止めSフリーナットS Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SF30 緩み止めSフリーナットS B
SF30 緩み止めSアフターナットS B
SF30 緩み止めSTナットS B
SF30 緩み止め後入れロックナットS B
SF30 緩み止めS後入れロックナットS B ステンレス
SF30 緩み止めTナットS B
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格101908711812785
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類後入れナット後入れナット先入れナット後入れナット後入れナット先入れナット
シリーズSUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
ねじの呼び M(mm)M6M6M6M6M6M6
機能ショート・回転式導電用導電用ロック付ロック付スタンダード
材質ステンレスステンレスステンレスS10C相当ステンレスS10C相当
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング