メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SF30 緩み止め後入れロックナットS B

型番:

SFB-814
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

SFB-814の仕様・寸法情報

ナット種類
後入れナット
シリーズ
SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
ねじの呼び M(mm)
M6
機能
ロック付
材質
[鉄] S10C相当
ゆるみ止め
有り

商品情報

外形図

SF30 緩み止め後入れロックナットS B 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質S10C相当
ステンレス
質量7g
環境RoHS10対応品

型番リスト

表示件数
型番
SFB-814
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118
( 130 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF30シリーズ用後入れ・ロック付ナット タップ内部に緩み防止剤を塗布しています。【材質】S10C相当

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF30 緩み止め後入れロックナットS Bの型番SFB-814のページです。 型番SFB-814に関する仕様情報を記載しております。
SF30 緩み止め後入れロックナットS Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SF30 緩み止め後入れロックナットS B
SF30 緩み止めS後入れロックナットS B ステンレス
SF30 緩み止めSTナットS B
SF40・45 緩み止めS後入れロックナットL B
SF30 緩み止めSアフターナットS B
SF30 緩み止めTナットS B
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格118127871049085
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類後入れナット後入れナット先入れナット後入れナット後入れナット先入れナット
シリーズSUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
ねじの呼び M(mm)M6M6M6M8M6M6
機能ロック付ロック付導電用導電用導電用スタンダード
材質S10C相当ステンレスステンレスステンレスステンレスS10C相当

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング