メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SF30 緩み止めSアフターナットS B

型番:

SFB-811
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SFB-811の仕様・寸法情報

ナット種類
後入れナット
シリーズ
SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
ねじの呼び M(mm)
M6
機能
[導電用] 導電用
材質
[ステンレス] ステンレス
ゆるみ止め
有り

商品情報

外形図

SF30 緩み止めSアフターナットS B 外形図

製品仕様

型番材質質量環境
SFB-811ステンレス7gRoHS10対応品

※タップ内側に緩み防止剤を塗布しています。

型番リスト

表示件数
型番
SFB-811
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90
( 99 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF30シリーズ用後入れナット タップ内部に緩み防止剤を塗布しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF30 緩み止めSアフターナットS Bの型番SFB-811のページです。 型番SFB-811に関する仕様情報を記載しております。
SF30 緩み止めSアフターナットS Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SF30 緩み止めSアフターナットS B
SF30 緩み止めSフリーナットS B
SF30 緩み止めSTナットS B
SF30 緩み止め後入れロックナットS B
SF30 緩み止めアフターナットS B S10C相当
SF30 緩み止めS後入れロックナットS B ステンレス
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格901018711881127
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類後入れナット後入れナット先入れナット後入れナット後入れナット後入れナット
シリーズSUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
ねじの呼び M(mm)M6M6M6M6M6M6
機能導電用ショート・回転式導電用ロック付スタンダードロック付
材質ステンレスステンレスステンレスS10C相当S10C相当ステンレス

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング