メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SF30 緩み止めアフターナットS B S10C相当

型番:

SFB-810
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFB-810の仕様・寸法情報

ナット種類
後入れナット
シリーズ
SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
ねじの呼び M(mm)
M6
機能
スタンダード
材質
[鉄] S10C相当
ゆるみ止め
有り

商品情報

外形図

SF30 緩み止めアフターナットS B S10C相当 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質S10C相当
ステンレス
質量7g
環境RoHS10対応品

型番リスト

表示件数
型番
SFB-810
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81
( 89 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF30シリーズ用ナット タップ内部に緩み防止剤を塗布しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF30 緩み止めアフターナットS B S10C相当の型番SFB-810のページです。 型番SFB-810に関する仕様情報を記載しております。
SF30 緩み止めアフターナットS B S10C相当のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SF30 緩み止めアフターナットS B S10C相当
SF40・45 緩み止めアフターナットL B S10C相当
SF30 緩み止めSアフターナットS B
SF40・45 緩み止め後入れロックナットL B S10C相当
SF30 緩み止めSフリーナットS B
SF30 緩み止めSTナットS B
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格81869011510187
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類後入れナット後入れナット後入れナット後入れナット後入れナット先入れナット
シリーズSUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
ねじの呼び M(mm)M6M8M6M8M6M6
機能スタンダードスタンダード導電用スタンダードショート・回転式導電用
材質S10C相当S10C相当ステンレスS10C相当ステンレスステンレス

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング