メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SF30 フリーナットSオネジ付

型番:

SFN-NS5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFN-NS5の仕様・寸法情報

ナット種類
後入れナット
シリーズ
SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
ねじの呼び M(mm)
M5
機能
ショート・回転式
材質
[ステンレス] ステンレス
ゆるみ止め
無し

商品情報

外形図

SF30 フリーナットSオネジ付 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質ステンレス
導電機能付
質量7g
環境RoHS10対応品

使用例

SF30 フリーナットSオネジ付 使用例01

型番リスト

表示件数
型番
SFN-NS5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
266
( 293 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF30シリーズ M5ボルト一体型ナットです。【材質】ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF30 フリーナットSオネジ付の型番SFN-NS5のページです。 型番SFN-NS5に関する仕様情報を記載しております。
SF30 フリーナットSオネジ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SF30 フリーナットSオネジ付
SF40・45 フリーナットLオネジ付
SF30 緩み止めSフリーナットS B
SF30 緩み止めSアフターナットS B
SF40・45 緩み止めナット SフリーナットL(M8)B
SF30 緩み止めS後入れロックナットS B ステンレス
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格26623310190133127
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目
ナット種類後入れナット後入れナット後入れナット後入れナット後入れナット後入れナット
シリーズSUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
ねじの呼び M(mm)M5M6M6M6M8M6
機能ショート・回転式導電用ショート・回転式導電用ショート・回転式ロック付
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング