メカニカル部品技術窓口

| 材質 | 本体 | 鉄 S10C相当 |
|---|---|---|
| 保持部 | ステンレス | |
| 質量 | 6.3g(M6) 7.0g(M4) 6.7g(M5) 7.2g(M3) | |
| 型番 | ねじの呼び | 推奨締付トルク |
|---|---|---|
| SFB-PN16 | M3 | 1.9N・m |
| SFB-PN17 | M4 | 4.1N・m |
| SFB-PN18 | M5 | 7.4N・m |
| SFB-PN19 | M6 | 10.8N・m |

ワンタッチで後入れ、しかもスベリ防止
ミスミからのコメント
ご不便をお掛けして申し訳ございません。型式についてはSUS社の販売型式に準じており、弊社では改善が難しい状況です。 貴重なご意見としてSUS社に連携させて頂きます。お手数ですがご選定の際はカタログをご確認頂くようよろしくお願いいたします。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.6通常価格(税別):44円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.5通常価格(税別):49円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.6通常価格(税別):47円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):37円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れバネナット
4.5通常価格(税別):54円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れバネナット
4.5通常価格(税別):62円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れナット
4.7通常価格(税別):41円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット
4.5通常価格(税別):44円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット
4.4通常価格(税別):54円~