17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び M(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SF20 SフリーナットSS(後入れ)

通常単価(税別)
7683
税込単価
8491
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ナット(アルミフレーム用) SF20 SフリーナットSS(後入れ)。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本製品は耐食性向上の為、順次表⾯処理を切替えております。アイテムNo.・外形寸法・販売価格の変更はございませんので、従来品と同様にお使い頂けます。外観は商品画像・カタログとは異なりますので、ご注意下さい。詳しくは商品情報の「製品切替のご案内」を参照下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SF20 SフリーナットSS(後入れ) 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス 導電機能付
  • 環境:RoHS10対応品
  • 質量:1g

注意・禁止事項

製品切替のご案内は、こちらをご参照ください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

(mm)

最小発注数量
M3
1個
M4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83
( 91 )
在庫品1日目当日出荷可能
76
( 84 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ナット(アルミフレーム用) SF20 SフリーナットSS(後入れ)。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本製品は耐食性向上の為、順次表⾯処理を切替えております。アイテムNo.・外形寸法・販売価格の変更はございませんので、従来品と同様にお使い頂けます。外観は商品画像・カタログとは異なりますので、ご注意下さい。詳しくは商品情報の「製品切替のご案内」を参照下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF20 SフリーナットSS(後入れ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
椿本の倍速チェーン用フレームに使用
5
満足度:5.0
椿本の倍速チェーン用フレームにチューブ配管等を這わす為にマウントベース固定用として使用しました。 サイズ的にピッタリで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SF20 SフリーナットSS(後入れ)
SF30 SフリーナットS(後入れ)
SF20 アフターナットSS(後入れ)
SF20 EasyナットSS(後入れ)
SF40・45 SフリーナットL(後入れ)
SF20 STナットSS
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格76-84 -63 -70 -79 -50 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類後入れナット後入れナット後入れナット後入れナット後入れナット先入れナット
シリーズSUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
機能ショート・回転式ショート・回転式スタンダードボールばね付ショート・回転式スタンダード
材質ステンレスステンレスS10C相当S10C相当ステンレスステンレス
ゆるみ止め無し無し無し無し無し無し
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング