17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び M(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SF20 EasyナットSS CN(後入れ)

通常単価(税別)
85137
税込単価
94151
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ワンタッチで後入れしかもスベリ防止。【材質】・ステンレス・S10C相当

  • 本製品は耐食性向上の為、順次表⾯処理を切替えております。アイテムNo.・外形寸法・販売価格の変更はございませんので、従来品と同様にお使い頂けます。外観は商品画像・カタログとは異なりますので、ご注意下さい。詳しくは商品情報の「製品切替のご案内」を参照下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

S EasyナットSS

EasyナットSS

SF20 EasyナットSS CN(後入れ) S EasyナットSS 外形図
SF20 EasyナットSS CN(後入れ) EasyナットSS 外形図

製品仕様

製品切替のご案内は、こちらをご参照ください。

型番SFN-EX3SFN-EX4SFB-PN39
名称S EasyナットSS(M3)S EasyナットSS(M4)EasyナットSS (M5)CN
材質本体ステンレス
導電機能付
S10C相当
無電解ニッケルメッキ
保持部ステンレスステンレス
質量3g3g

使用例

SF20 EasyナットSS CN(後入れ) 使用例 関連画像

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

(mm)

最小発注数量
M5
1個
M3
1個
M4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85
( 94 )
在庫品1日目当日出荷可能
137
( 151 )
在庫品1日目当日出荷可能
137
( 151 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワンタッチで後入れしかもスベリ防止。【材質】・ステンレス・S10C相当

ご注意

  • 本製品は耐食性向上の為、順次表⾯処理を切替えております。アイテムNo.・外形寸法・販売価格の変更はございませんので、従来品と同様にお使い頂けます。外観は商品画像・カタログとは異なりますので、ご注意下さい。詳しくは商品情報の「製品切替のご案内」を参照下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF20 EasyナットSS CN(後入れ)のレビュー
4.8平均満足度:4.86件のレビュー
フレームパーツの固定用
5
満足度:5.0
後からの出し入れが容易で、程よいボールロックが効きます。 良い商品だと思います。
0人が参考にしています。
制御装置組み立て
5
満足度:5.0
組立時落下防止なのですごく組み立てやすい。 価格も安価で、今後はこれを標準に使用します。
0人が参考にしています。
アルミフレームの固定
4
満足度:4.0
ばねナットは縦にして使うときに非常に便利です。最近はほとんどこのシリーズを購入しています。大量に使うものなのでもう少し安...もっと読む
0人が参考にしています。
棚の脚のナット部品に
5
満足度:5.0
社内で使う棚の脚(架台)に使用したSF20シリーズのアルミフレームに、カバーなどをネジ止めするためのナット部品に、この後...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミフレーム部品取付用のナット
5
満足度:5.0
・取付部品が増えた為、後入れでナットを入れ問題なく部品を取付できました。 ・SUS仕様が必要であった為、購入しました。 ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SF20 EasyナットSS CN(後入れ)
SF20 EasyナットSS(後入れ)
SF20 アフターナットSS(後入れ)
SF20 SフリーナットSS(後入れ)
SF20 STナットSS
SF30 EasyナットS(後入れ)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格85-70 -63 -76 -50 -80 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類後入れナット後入れナット後入れナット後入れナット先入れナット後入れナット
シリーズSUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
機能ボールばね付ボールばね付スタンダードショート・回転式スタンダードボールばね付
材質ステンレスS10C相当S10C相当ステンレスステンレスS10C相当
ゆるみ止め無し無し無し無し無し無し
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング