17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び M(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SF20 EasyナットSS(後入れ)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SF20 EasyナットSS(後入れ) 外形図

製品仕様

材質本体
S10C相当
保持部ステンレス
単位質量3g 
導電機能×

推奨締付トルク

型番ねじの呼び後入れナット
SFB-PN13M31.9N・m
SFB-PN14M44.1N・m
SFB-PN15M55N・m

※アクセサリナットは除く

使用例

SF20 EasyナットSS(後入れ) 使用例画像

商品特長詳細

  • フレームを組み立てた後、急遽ナットが必要になった部分に後入れできます。
  • 強度的に重要な部分にはおすすめできません。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

(mm)

最小発注数量
M3
1個
M4
1個
M5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105
( 116 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワンタッチで後入れしかもスベリ防止。フレームを組み立てた後、急遽ナットが必要になった部分に後入れできます。【材質】・S10C相当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF20 EasyナットSS(後入れ)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
パネル取り付けに
5
満足度:5.0
パネル取り付けに使用しています。 このタイプはスプリングが付いているので普通の後入れナットより安定感がありますが、その分...もっと読む
1人が参考にしています。
不良品の受けボックスに使用しました
5
満足度:5.0
ライン上を流れてくる製品をエアーにて不良品を飛ばすのでその不良品の受けボックスに使用しました。不良品の受けボックスはエア...もっと読む
0人が参考にしています。
カバーや扉の取り付けに
5
満足度:5.0
社内の安全対策等で、SF20シリーズのアルミフレームで組み立てた台などにカバーや扉を取り付ける際に、後入れのナット(SF...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SF20 EasyナットSS(後入れ)
SF20 EasyナットSS CN(後入れ)
SF20 アフターナットSS(後入れ)
SF20 STナットSS
SF20 SフリーナットSS(後入れ)
SF30 EasyナットS(後入れ)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格70-85 -63 -50 -76 -80 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類後入れナット後入れナット後入れナット先入れナット後入れナット後入れナット
シリーズSUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
機能ボールばね付ボールばね付スタンダードスタンダードショート・回転式ボールばね付
材質S10C相当ステンレスS10C相当ステンレスステンレスS10C相当
ゆるみ止め無し無し無し無し無し無し
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング