メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SF30 アルミワッシャーS(ラウンド)

型番:

SFB-J93
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFB-J93の仕様・寸法情報

ナット種類
ワッシャ
シリーズ
SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
機能
スタンダード
材質
[アルミ] ADC6

商品情報

外形図

SF30 アルミワッシャーS(ラウンド) 外形図01

※ブラケット以外の取り付け時にご利用下さい。

製品仕様

素材/技術データ

材質アルミダイカスト
質量1.0g
環境RoHS10対応品

型番リスト

表示件数
型番
SFB-J93
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24
( 26 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF30シリーズ M7ボルト用ラウンドワッシャです。【材質】アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF30 アルミワッシャーS(ラウンド)の型番SFB-J93のページです。 型番SFB-J93に関する仕様情報を記載しております。
SF30 アルミワッシャーS(ラウンド)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SF30 アルミワッシャーS(ラウンド)
SF40・45 アルミワッシャーL(ラウンド)
SF30 アルミワッシャーS(M7)
SF30 SアフターナットS(後入れ)
SF30 S EasyナットS(後入れ)
SF30 SフリーナットS(後入れ)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格24272065 -81 -84 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類ワッシャワッシャワッシャ後入れナット後入れナット後入れナット
シリーズSUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
機能スタンダードスタンダードスタンダード導電用ボールばね付ショート・回転式
材質ADC6ADC6ADC6ステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング