メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SF30 アルミワッシャーS(M7)

型番:

SFB-J91
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SFB-J91の仕様・寸法情報

ナット種類
ワッシャ
シリーズ
SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
機能
スタンダード
材質
[アルミ] ADC6

商品情報

外形図

SF30 アルミワッシャーS(M7) 外形図

ブラケット用回り止付ワッシャー

製品仕様

型番材質質量環境
SFB-J91アルミダイカスト1.1gRoHS10対応品

型番リスト

表示件数
型番
SFB-J91
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20
( 22 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF30シリーズ M7ボルト用ワッシャです。【材質】アルミ ADC6

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF30 アルミワッシャーS(M7)の型番SFB-J91のページです。 型番SFB-J91に関する仕様情報を記載しております。
SF30 アルミワッシャーS(M7)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SF30 アルミワッシャーS(M7)
SF30 アルミナットS(M7)
SF30 アルミワッシャーS(ラウンド)
SF40・45 アルミワッシャーL(M8.5)
SF30 フリースタッドS(M5)
SF30 SアフターナットS(後入れ)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格2060242515165 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ナット種類ワッシャ先入れナットワッシャワッシャTボルト後入れナット
シリーズSUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
機能スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード導電用
材質ADC67N01ADC6ADC6SPHCステンレス

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング