メカニカル部品技術窓口
【特長】・LFDKM:スタンダード(ECOシリーズ)リニアベアリング 使用頻度の高い形状で、コストダウ...
詳細を確認
(1)4-S取付ボルト
| スタンダード | 主要寸法(mm) | 玉 列 数 | 質 量 (kg) | 基本定格荷重 | 動許容モーメント M (N・m) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準型 両シール付 | 防錆型 両シール付 | d | D | L | フランジ | C (N) | Co (N) | |||||||||
| Df | K | t | Dp | S | ||||||||||||
| LFDKM6-UU | MLFDKM6-UU | 6 | 0 -0.009 | 12 | 0 -0.021 | 35 | 28 | 22 | 5 | 20 | M3 | 4 | 0.022 | 354 | 310 | 1.5 |
| LFDKM8-UU | MLFDKM8-UU | 8 | 15 | 45 | 32 | 25 | 5 | 24 | M3 | 4 | 0.04 | 419 | 450 | 2.0 | ||
| LFDKM10-UU | MLFDKM10-UU | 10 | 19 | 55 | 39 | 30 | 6 | 29 | M4 | 4 | 0.07 | 865 | 850 | 6.5 | ||
| LFDKM12-UU | MLFDKM12-UU | 12 | 21 | 57 | 42 | 32 | 6 | 32 | M4 | 4 | 0.10 | 892 | 860 | 7.1 | ||
| LFDKM13-UU | MLFDKM13-UU | 13 | 23 | 60 | 43 | 34 | 6 | 33 | M4 | 4 | 0.11 | 902 | 870 | 7.6 | ||
| LFDKM16-UU | MLFDKM16-UU | 16 | 28 | 68 | 48 | 37 | 6 | 38 | M4 | 5 | 0.17 | 1,248 | 1,300 | 11.3 | ||
| LFDKM20-UU | MLFDKM20-UU | 20 | 0 -0.010 | 32 | 0 -0.025 | 80 | 54 | 42 | 8 | 43 | M5 | 5 | 0.23 | 2,083 | 2,020 | 23.8 |
| LFDKM25-UU | MLFDKM25-UU | 25 | 40 | 112 | 62 | 50 | 8 | 51 | M5 | 6 | 0.46 | 3,517 | 3,570 | 51.4 | ||
| LFDKM30-UU | MLFDKM30-UU | 30 | 45 | 122 | 74 | 58 | 10 | 60 | M6 | 6 | 0.61 | 5,273 | 5,010 | 85.6 | ||
| LFDKM35-UU | MLFDKM35-UU | 35 | 0 -0.012 | 52 | 0 -0.030 | 134 | 82 | 64 | 10 | 67 | M6 | 6 | 0.86 | 5,722 | 6,180 | 102.5 |
| LFDKM40-UU | MLFDKM40-UU | 40 | 60 | 153 | 96 | 75 | 13 | 78 | M8 | 6 | 1.80 | 7,872 | 8,070 | 171.4 | ||
| LFDKM50-UU | MLFDKM50-UU | 50 | 80 | 192 | 116 | 92 | 13 | 98 | M8 | 6 | 3.60 | 13,442 | 12,860 | 395.8 | ||
| LFDKM60-UU | MLFDKM60-UU | 60 | 0 -0.015 | 90 | 0 -0.035 | 209 | 134 | 106 | 18 | 112 | M10 | 6 | 4.50 | 16,000 | 14,540 | 511.8 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,575円 ( 2,833円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,576円 ( 2,834円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,659円 ( 2,925円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,079円 ( 3,387円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,760円 ( 4,136円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,006円2,503円 ( 2,753円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,286円 ( 19,015円 ) | 9日目 |
38,571円 ( 42,428円 ) | 7日目 |
4,642円 ( 5,106円 ) | 7日目 |
5,334円 ( 5,867円 ) | 7日目 |
7,512円 ( 8,263円 ) | 7日目 |
9,596円 ( 10,556円 ) | 7日目 |
15,889円 ( 17,478円 ) | 7日目 |
29,193円 ( 32,112円 ) | 7日目 |
93,794円 ( 103,173円 ) | 7日目 |
【特長】
・LFDKM:スタンダード(ECOシリーズ)リニアベアリング 使用頻度の高い形状で、コストダウンに最適な商品です
・MLFDKM:防錆タイプ(ECOシリーズ)



オザック精工
リニアシャフト ストレートタイプ SSシリーズ
OZAK製リニアブッシュと最も相性の良いシャフトです。<br>また、防錆性の高いステンレスシャフトと組み合わせることでより長寿命にご使用いただけます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ シングルタイプ/逆ザグリ穴タイプ
4.7通常価格(税別):530円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ ダブル
4.5通常価格(税別):1,120円~

ミスミ
リニアブッシュ シングルタイプ
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ センターフランジダブル
4.4通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード シングル
4.3通常価格(税別):300円~

ミスミ
リニアブッシュ用止め板
4.3通常価格(税別):180円~

ミスミ
リニアブッシュハウジングユニット ワイドブロック シングルタイプ/ミドルタイプ
4.7通常価格(税別):970円~

ミスミ
インロー二面フランジ付リニアブッシュ シングル
4.2通常価格(税別):770円~

ミスミ
リニアブッシュ ダブルタイプ
4.5通常価格(税別):560円~