17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 継手の呼び D1

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

排水鋼管用可とう継手 掃除口付満水試験用ソケット(COS-T)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

継手の呼び D1

最小発注数量
100A
1個
125A
1個
150A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,011
( 27,512 )
3日目
36,880
( 40,568 )
3日目
42,864
( 47,150 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建築物の高層化が進むなかで、汚水、雨水、雑排水配管用継手にも地震等による建物の振動に対する可とう性、管の熱による膨張、収縮の吸収性が重要視されております。また、建築物のコストダウンは年々目をみはるものがあり、設計の合理化、施工の簡素化、配管工事のスピードアップ等が必要となり、総合的なコストダウンが求められています
・これらの要求に応えるべく排水鋼管用可とう継手として、各種継手を用意し、汚水、雨水、雑排水配管に最適なメカニカル継手を選んでいただけるようにしております
【用途】
・中、高層住宅、ビル等の屋内配管用です。露出配管を行う場合は、ご使用環境に応じた防錆処理を行って下さい
・建築物に付帯する排水(汚水・雑排水)、通気、及び雨水配管用です
・埋設配管としては、原則としてご使用にならないでください。やむをえず埋設する場合は埋設のための別途防食処理を行ってください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水鋼管用可とう継手 掃除口付満水試験用ソケット(COS-T)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
排水鋼管用可とう継手 掃除口付満水試験用ソケット(COS-T)
MD,KD-IIジョイント 満水試験兼用掃除口付継手
排水鋼管用可とう継手 ソケット(S)
MD,KD-IIジョイント 掃除口付ソケット
排水鋼管用可とう継手 90°Y(ST)
排水鋼管用可とう継手 90°エルボ(90°L)
メーカー伊藤鉄工ダイドレ伊藤鉄工ダイドレ伊藤鉄工伊藤鉄工
通常価格25,011-8,100 -2,098 -2,515 -4,356 -1,768 -
通常出荷日3日目4日目3日目4日目3日目3日目
種類可とう継手可とう継手可とう継手可とう継手可とう継手可とう継手
適用配管鋼管 / その他樹脂管鋼管 / 塩ビ管鋼管 / その他樹脂管鋼管 / 塩ビ管鋼管 / その他樹脂管鋼管 / その他樹脂管
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
本体材質スチールFC150スチールFC150スチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メカニカル式管継手・可とう継手カテゴリの売れ筋ランキング