17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 継手の呼び D1

    ~mm
  • 継手の呼び D2(異径または異種の場合)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

排水鋼管用可とう継手 90°大曲りエルボ(90°LL)

通常単価(税別)
1,91715,555
税込単価
2,10917,111
通常出荷日:3日目

総合的なコストダウンの要求に応える排水鋼管用可とう継手になります。

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

継手の呼び D1

継手の呼び D2(異径または異種の場合)

最小発注数量
40A
-
1個
50A
-
1個
65A
-
1個
80A
-
1個
100A
-
1個
125A
-
1個
125A
100A
1個
150A
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,917
( 2,109 )
3日目
2,644
( 2,908 )
3日目
3,879
( 4,267 )
3日目
4,405
( 4,846 )
3日目
6,539
( 7,193 )
3日目
10,840
( 11,924 )
3日目
9,203
( 10,123 )
3日目
15,555
( 17,111 )
3日目

詳細情報

基本情報

総合的なコストダウンの要求に応える排水鋼管用可とう継手になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水鋼管用可とう継手 90°大曲りエルボ(90°LL)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
排水鋼管用可とう継手 90°大曲りエルボ(90°LL)
排水鋼管用可とう継手 90°大曲りY(TY)
排水鋼管用可とう継手 90°エルボ(90°L)
排水鋼管用可とう継手 90°Y(ST)
MD,KD-IIジョイント 汚水用90゜大曲りエルボ
MD,KD-IIジョイント 90゜大曲りY
メーカー伊藤鉄工伊藤鉄工伊藤鉄工伊藤鉄工ダイドレダイドレ
通常価格1,917-3,746 -1,768 -4,356 -4,308 -1,628 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目4日目
種類可とう継手可とう継手可とう継手可とう継手可とう継手可とう継手
適用配管鋼管 / その他樹脂管鋼管 / その他樹脂管鋼管 / その他樹脂管鋼管 / その他樹脂管鋼管 / 塩ビ管鋼管 / 塩ビ管
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
本体材質スチールスチールスチールスチールFC150FC150

メカニカル式管継手・可とう継手カテゴリの売れ筋ランキング