メカニカル部品技術窓口
グリース漏れを極限まで防ぎ長寿命を実現させたリニアブッシュ。【特長】・全周にわたって特殊シールがあり密...
詳細を確認
LFL-MF/MLFL-MFシリーズの外形図
(単位:mm)
| 型番 | 主要寸法 | 基本定格荷重(N) | 動許容 モーメント(N・m) M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準型 | 防錆型 | d | D | L | Df | t | Dp | S | C | C0 | |||
| LFL16MF | MLFL16MF | 16 | 0 -0.015 | 32 | 0 -0.025 | 114 | 54 | 8 | 43 | M5 | 1248 | 1300 | 27.1 |
| LFL20MF | MLFL20MF | 20 | 0 -0.018 | 40 | 129 | 62 | 8 | 51 | M5 | 2083 | 2020 | 56.4 | |
| LFL25MF | MLFL25MF | 25 | 45 | 176 | 74 | 10 | 60 | M6 | 3517 | 3570 | 123.3 | ||
| LFL30MF | MLFL30MF | 30 | 52 | 0 -0.030 | 193 | 82 | 10 | 67 | M6 | 5273 | 5010 | 201.1 | |
OZAKはお客様から信頼のブランドとして認めていただけるよう、他には真似の出来ない「差別化商品」・「オリジナル商品」を開発しています。
本商品も、正確なデータを採取するために長期間にわたり24時間の寿命データ試験を行ないました。
メンテナンスフリーリニアブッシュは、様々な性能評価試験を行ない、従来品と比較して実に3.7倍もの長寿命を実現させました。
尚、それらの寿命計算式はOZAKが独自に開発した寿命補正係数aozakを採用し、安定した寿命の長期化を図り、大幅なメンテナンスコストの削減に役立ちます。
グリース漏れを極限まで防ぎ長寿命を実現させたリニアブッシュ。
【特長】
・全周にわたって特殊シールがあり密封性に優れ、異物混入防止や潤滑油保持・供給能力を高められる。
また、グリース漏れの大幅な防止効果があり、メンテナンスの手間を省くことが可能。
・転がり接触面に充分な油膜が形成され、オザック精工の既存商品より約3.7倍の長寿命化が図れる。
これにより、取り付け作業が軽減。
・グリース封入と密封性能の向上により静かな走行音を実現。
【用途】
使用環境に応じた最適なグリースを組み合わせることが可能。
・G(標準グリース)⇒粉塵等の多い環境
・CG(クリーン対応グリース)⇒クリーン環境
・VG(真空用グリース)⇒真空環境
・HG(高温用グリース)⇒高温環境
・FG(食品設備用グリース)⇒食品工場に最適



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ シングルタイプ/逆ザグリ穴タイプ
4.7通常価格(税別):530円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ ダブル
4.5通常価格(税別):1,120円~

ミスミ
リニアブッシュ シングルタイプ
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ センターフランジダブル
4.4通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ ミドル
4.8通常価格(税別):900円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード シングル
4.3通常価格(税別):300円~

ミスミ
トールブロックハウジングユニット シングルタイプ/コンパクトタイプ
4.4通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
リニアブッシュハウジングユニット ワイドブロック シングルタイプ/ミドルタイプ
4.7通常価格(税別):970円~

ミスミ
リニアブッシュ ダブルタイプ
4.5通常価格(税別):560円~