17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外筒表面処理

    • 表面処理なし
    • 表面処理あり
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 12日以内

メンテナンスフリー フランジ付リニアベアリングLFDTC-MF形ダブル センター位置 T形フランジ

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

メンテナンスフリー フランジ付リニアブッシュ ダブル センター位置 T形フランジの外形図と寸法

LFDTC-MF/MLFDTC-MFシリーズ寸法

LFDTC-MF/MLFDTC-MFシリーズ寸法の外形図

LFDTC-MF/MLFDTC-MFシリーズ寸法の外形図

(単位:mm)

型番主要寸法基本定格荷重
(N)
動許容モーメント(N・m)
M
標準型防錆型dDD1h10LlDfTtSABCC0
LFDTC16MFMLFDTC16MF160
-0.009
280
-0.021
287936.548346M431221248130011.3
LFDTC20MFMLFDTC20MF200
-0.010
32329141.554388M536242083202023.8
LFDTC25MFMLFDTC25MF25404012357.562468M540323517357051.4
LFDTC30MFMLFDTC30MF30450
-0.025
4513361.5745110M649355273501085.6

開発秘話

 

OZAKはお客様から信頼のブランドとして認めていただけるよう、他には真似の出来ない「差別化商品」・「オリジナル商品」を開発しています。
本商品も、正確なデータを採取するために長期間にわたり24時間の寿命データ試験を行ないました。
メンテナンスフリーリニアブッシュは、様々な性能評価試験を行ない、従来品と比較して実に3.7倍もの長寿命を実現させました。
尚、それらの寿命計算式はOZAKが独自に開発した寿命補正係数aozakを採用し、安定した寿命の長期化を図り、大幅なメンテナンスコストの削減に役立ちます。

型番リスト

表示件数

内接円径 dr

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外筒表面処理

外径 D

(φ)

RoHS?最小発注数量
16
1248
79
[表面処理なし] なし
28
10
1個
20
2083
91
[表面処理なし] なし
32
10
1個
25
3517
123
[表面処理なし] なし
40
10
1個
30
5273
133
[表面処理なし] なし
45
10
1個
16
1248
79
[表面処理あり] 防錆処理
28
10
1個
20
2083
91
[表面処理あり] 防錆処理
32
10
1個
25
3517
123
[表面処理あり] 防錆処理
40
10
1個
30
5273
133
[表面処理あり] 防錆処理
45
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,664
( 10,630 )
7日目
10,966
( 12,063 )
7日目
15,426
( 16,969 )
7日目
23,082
( 25,390 )
7日目
21,047
( 23,152 )
12日目
22,886
( 25,175 )
12日目
36,287
( 39,916 )
12日目
50,736
( 55,810 )
12日目

詳細情報

基本情報

全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。
また新開発シール構造により、グリース漏れを極限まで減らしました。
【特長】
・新開発シール構造により、グリース漏れが大幅に防止されます。その為、転がり接触面に充分な油膜が形成され、即存品よりさらに長寿命化が図れます。
・潤滑性能が向上し長期にわたって維持できるため、設置後の定期的グリースアップが不要になり、メインテナンスの手間を省くことができます。
・防錆タイプを標準化しましたので、耐食性が要求される環境下でのご使用も最適です。
・特殊シールには潤滑油保持・供給の機能と、異物侵入防止の機能があります。
・通常のゴムシールだけでも十分なシール効果が得られますが、粉塵等の多い環境ではシャフト全周にわたって特殊シールの設置されたダブルシールタイプが一層の効果を発揮します。
・グリース封入と、密封性能の向上により、走行音が静かになりました。
【用途】
・使用環境に応じた最適なグリースを組み合わせることが可能です。
・G(標準グリース)⇒粉塵等の多い環境でのご使用に最適です。
・CG(クリーン対応グリース)⇒クリーン環境でのご使用に最適です。
・VG(真空用グリース)⇒真空環境でのご使用に最適です。
・HG(高温用グリース)⇒高温環境でのご使用に最適です。
・FG(食品設備用グリース)⇒食品工場でのご使用に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メンテナンスフリー フランジ付リニアベアリングLFDTC-MF形ダブル センター位置 T形フランジのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q現在、使用している既存商品と互換性がありますか?
A
フランジ等の取付け寸法は同じですので問題ありませんが、全長寸法が違います。
Q防錆タイプはありますか?
A
防錆タイプも標準化しましたので耐食性が要求される環境下でもご使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メンテナンスフリー フランジ付リニアベアリングLFDTC-MF形ダブル センター位置 T形フランジ
フランジ付リニアブッシュ LFDTC形 ダブル センター位置 T形フランジ
メンテナンスフリー フランジ付リニアベアリング LFDC-MF形 ダブル センター位置 丸形フランジ
メンテナンスフリー フランジ付リニアベアリングLFDTB-MF形ダブル ボス位置 T形フランジ
メンテナンスフリー フランジ付リニアベアリング LFDT-MF形 ダブル T形フランジ
メンテナンスフリー フランジ付リニアベアリングLFLC-MF形ロング センター位置 丸形フランジ
メーカーオザック精工オザック精工オザック精工オザック精工オザック精工オザック精工
通常価格9,664-4,131 -9,236 -9,946 -7,212 -15,976 -
通常出荷日7日目〜6日目〜6日目〜7日目〜7日目〜7日目〜
タイプセンターフランジセンターフランジセンターフランジインローフランジ標準フランジセンターフランジ
フランジ形状二面フランジ二面フランジ丸フランジ二面フランジ二面フランジ丸フランジ
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
外筒材質
潤滑の種類なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング