メカニカル部品技術窓口
全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。また新開発シール構造により、グリース漏れを極...
詳細を確認
LFDTB-MF/MLFDTB-MFシリーズの外形図
(単位:mm)
| 型番 | 主要寸法 | 基本定格荷重 (N) | 動許容モーメント(N・m) M | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準型 | 防錆型 | d | D | D1h10 | L | l | Df | T | t | S | A | B | C | C0 | |||
| LFDTB16MF | MLFDTB16MF | 16 | 0 -0.009 | 28 | 0 -0.021 | 28 | 79 | 11 | 48 | 34 | 6 | M4 | 31 | 22 | 1248 | 1300 | 11.3 |
| LFDTB20MF | MLFDTB20MF | 20 | 0 -0.010 | 32 | 32 | 91 | 13 | 54 | 38 | 8 | M5 | 36 | 24 | 2083 | 2020 | 23.8 | |
| LFDTB25MF | MLFDTB25MF | 25 | 40 | 40 | 123 | 13 | 62 | 46 | 8 | M5 | 40 | 32 | 3517 | 3570 | 51.4 | ||
| LFDTB30MF | MLFDTB30MF | 30 | 45 | 0 -0.025 | 45 | 133 | 15 | 74 | 51 | 10 | M6 | 49 | 35 | 5273 | 5010 | 85.6 | |
OZAKはお客様から信頼のブランドとして認めていただけるよう、他には真似の出来ない「差別化商品」・「オリジナル商品」を開発しています。
本商品も、正確なデータを採取するために長期間にわたり24時間の寿命データ試験を行ないました。
メンテナンスフリーリニアブッシュは、様々な性能評価試験を行ない、従来品と比較して実に3.7倍もの長寿命を実現させました。
尚、それらの寿命計算式はOZAKが独自に開発した寿命補正係数aozakを採用し、安定した寿命の長期化を図り、大幅なメンテナンスコストの削減に役立ちます。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,946円 ( 10,941円 ) | 7日目 |
11,971円 ( 13,168円 ) | 7日目 |
16,808円 ( 18,489円 ) | 7日目 |
23,405円 ( 25,746円 ) | 7日目 |
21,206円 ( 23,327円 ) | 12日目 |
27,017円 ( 29,719円 ) | 12日目 |
37,072円 ( 40,779円 ) | 12日目 |
51,523円 ( 56,675円 ) | 12日目 |
全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。
また新開発シール構造により、グリース漏れを極限まで減らしました。
【特長】
・新開発シール構造により、グリース漏れが大幅に防止されます。その為、転がり接触面に充分な油膜が形成され、即存品よりさらに長寿命化が図れます。
・潤滑性能が向上し長期にわたって維持できるため、設置後の定期的グリースアップが不要になり、メインテナンスの手間を省くことができます。
・防錆タイプを標準化しましたので、耐食性が要求される環境下でのご使用も最適です。
・特殊シールには潤滑油保持・供給の機能と、異物侵入防止の機能があります。
・通常のゴムシールだけでも十分なシール効果が得られますが、粉塵等の多い環境ではシャフト全周にわたって特殊シールの設置されたダブルシールタイプが一層の効果を発揮します。
・グリース封入と、密封性能の向上により、走行音が静かになりました。
【用途】
・使用環境に応じた最適なグリースを組み合わせることが可能です。
・G(標準グリース)⇒粉塵等の多い環境でのご使用に最適です。
・CG(クリーン対応グリース)⇒クリーン環境でのご使用に最適です。
・VG(真空用グリース)⇒真空環境でのご使用に最適です。
・HG(高温用グリース)⇒高温環境でのご使用に最適です。
・FG(食品設備用グリース)⇒食品工場でのご使用に最適です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ シングルタイプ/逆ザグリ穴タイプ
4.7通常価格(税別):530円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ ダブル
4.5通常価格(税別):1,120円~

ミスミ
リニアブッシュ シングルタイプ
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ センターフランジダブル
4.4通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ ミドル
4.8通常価格(税別):900円~

ミスミ
リニアブッシュハウジングユニット ワイドブロック シングルタイプ/ミドルタイプ
4.7通常価格(税別):970円~

ミスミ
トールブロックハウジングユニット シングルタイプ/コンパクトタイプ
4.4通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード シングル
4.3通常価格(税別):300円~

ミスミ
リニアブッシュ用止め板
4.3通常価格(税別):180円~