メカニカル部品技術窓口
全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。また新開発シール構造により、グリース漏れを極...
詳細を確認
LFDK、MLFDK、ULFDK、UMLFDKシリーズの外形図
| スタンダード | ウルトラシリーズ | 主要寸法(㎜) | 玉列数 | 質量 (kg) | 基本定格荷重 | 動許容モーメント | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準型 シールなし 両シール付 | 防錆型 シールなし 両シール付 | 標準型 両シール付 | 防錆型 両シール付 | d | D | L | フランジ | C (N) | Co (N) | M (N・m) | ||||||||
| Df | K | t | Dp | S | ||||||||||||||
| LFDK6 LFDK6-UU | MLFDK6 MLFDK6-UU | ULFDK6-UU | UMLFDK6-UU | 6 | 0 -0.009 | 12 | 0 -0.021 | 35 | 28 | 22 | 5 | 20 | M3 | 4 | 0.022 | 354 | 310 | 1.5 |
| LFDK8 LFDK8-UU | MLFDK8 MLFDK8-UU | ULFDK8-UU | UMLFDK8-UU | 8 | 15 | 45 | 32 | 25 | 5 | 24 | M3 | 4 | 0.04 | 419 | 450 | 2.0 | ||
| LFDK10 LFDK10-UU | MLFDK10 MLFDK10-UU | ULFDK10-UU | UMLFDK10-UU | 10 | 19 | 55 | 39 | 30 | 6 | 29 | M4 | 4 | 0.07 | 865 | 850 | 6.5 | ||
| LFDK12 LFDK12-UU | MLFDK12 MLFDK12-UU | ULFDK12-UU | UMLFDK12-UU | 12 | 21 | 57 | 42 | 32 | 6 | 32 | M4 | 4 | 0.10 | 892 | 860 | 7.1 | ||
| LFDK13 LFDK13-UU | MLFDK13 MLFDK13-UU | ULFDK13-UU | UMLFDK13-UU | 13 | 23 | 60 | 43 | 34 | 6 | 33 | M4 | 4 | 0.11 | 902 | 870 | 7.6 | ||
| LFDK16 LFDK16-UU | MLFDK16 MLFDK16-UU | ULFDK16-UU | UMLFDK16-UU | 16 | 28 | 68 | 48 | 37 | 6 | 38 | M4 | 5 | 0.17 | 1248 | 1300 | 11.3 | ||
| LFDK20 LFDK20-UU | MLFDK20 MLFDK20-UU | ULFDK20-UU | UMLFDK20-UU | 20 | 0 -0.010 | 32 | 0 -0.025 | 80 | 54 | 42 | 8 | 43 | M5 | 5 | 0.23 | 2083 | 2020 | 23.8 |
| LFDK25 LFDK25-UU | MLFDK25 MLFDK25-UU | ULFDK25-UU | UMLFDK25-UU | 25 | 40 | 112 | 62 | 50 | 8 | 51 | M5 | 6 | 0.46 | 3517 | 3570 | 51.4 | ||
| LFDK30 LFDK30-UU | MLFDK30 MLFDK30-UU | ULFDK30-UU | UMLFDK30-UU | 30 | 45 | 122 | 74 | 58 | 10 | 60 | M6 | 6 | 0.61 | 5273 | 5010 | 85.6 | ||
| LFDK35 LFDK35-UU | MLFDK35 MLFDK35-UU | ULFDK35-UU | UMLFDK35-UU | 35 | 0 -0.012 | 52 | 0 -0.030 | 134 | 82 | 64 | 10 | 67 | M6 | 6 | 0.86 | 5722 | 6180 | 102.5 |
| LFDK40 LFDK40-UU | MLFDK40 MLFDK40-UU | ULFDK40-UU | UMLFDK40-UU | 40 | 60 | 153 | 96 | 75 | 13 | 78 | M8 | 6 | 1.80 | 7872 | 8070 | 171.4 | ||
| LFDK50 LFDK50-UU | MLFDK50 MLFDK50-UU | ULFDK50-UU | UMLFDK50-UU | 50 | 80 | 192 | 116 | 92 | 13 | 98 | M8 | 6 | 3.60 | 13442 | 12860 | 395.8 | ||
| LFDK60 LFDK60-UU | MLFDK60 MLFDK60-UU | ULFDK60-UU | UMLFDK60-UU | 60 | 0 -0.015 | 90 | 0 -0.035 | 209 | 134 | 106 | 18 | 112 | M10 | 6 | 4.50 | 16000 | 14540 | 511.8 |
正確なデータを採取するために長期間にわたり24時間の寿命データ試験を行ないました。
OZAKはお客様から信頼のブランドとして認めていただけるよう、
他には真似の出来ない「差別化商品」・「オリジナル商品」を開発しています。
全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。
また新開発シール構造により、グリース漏れを極限まで減らしました。
【特長】
・新開発シール構造により、グリース漏れが大幅に防止されます。その為、転がり接触面に充分な油膜が形成され、即存品よりさらに長寿命化が図れます。
・潤滑性能が向上し長期にわたって維持できるため、設置後の定期的グリースアップが不要になり、メインテナンスの手間を省くことができます。
・防錆タイプを標準化しましたので、耐食性が要求される環境下でのご使用も最適です。
・特殊シールには潤滑油保持・供給の機能と、異物侵入防止の機能があります。
・通常のゴムシールだけでも十分なシール効果が得られますが、粉塵等の多い環境ではシャフト全周にわたって特殊シールの設置されたダブルシールタイプが一層の効果を発揮します。
・グリース封入と、密封性能の向上により、走行音が静かになりました。
【用途】
・使用環境に応じた最適なグリースを組み合わせることが可能です。
・G(標準グリース)⇒粉塵等の多い環境でのご使用に最適です。
・CG(クリーン対応グリース)⇒クリーン環境でのご使用に最適です。
・VG(真空用グリース)⇒真空環境でのご使用に最適です。
・HG(高温用グリース)⇒高温環境でのご使用に最適です。
・FG(食品設備用グリース)⇒食品工場でのご使用に最適です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ シングルタイプ/逆ザグリ穴タイプ
4.7通常価格(税別):530円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ ダブル
4.5通常価格(税別):1,120円~

ミスミ
リニアブッシュ シングルタイプ
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ センターフランジダブル
4.4通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード シングル
4.3通常価格(税別):300円~

ミスミ
リニアブッシュ ダブルタイプ
4.5通常価格(税別):560円~

ミスミ
リニアブッシュ用止め板
4.3通常価格(税別):180円~

ミスミ
インロー二面フランジ付リニアブッシュ シングル
4.2通常価格(税別):770円~

ミスミ
リニアブッシュハウジングユニット ワイドブロック シングルタイプ/ミドルタイプ
4.7通常価格(税別):970円~