メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外筒表面処理

    • 表面処理なし
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

メンテナンスフリー フランジ付リニアベアリング LFK-MF形 シングル 角型フランジ

型番:

LFK20MF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LFK20MFの仕様・寸法情報

タイプ
標準フランジ
フランジ形状
角フランジ
直動/回転運動
リニアブッシュ(直動のみ)
内接円径 dr(φ)
20
基本定格荷重 動定格(N)
1282
全長 L(mm)
53
外筒材質
外筒表面処理
[表面処理なし] なし
潤滑の種類
なし
外径 D(φ)
32
フランジ形状
角形フランジ
防塵シール
特殊シール
RoHS?
-
-
-

商品情報

メンテナンスフリー フランジ付リニアブッシュ シングル 角型フランジの外形図と寸法

LFK-MF/MLFK-MFシリーズ

LFK-MF/MLFK-MFシリーズの外形図

LFK-MF/MLFK-MFシリーズの外形図

(単位:mm)

型番主要寸法基本定格荷重(N)
標準型防錆型dDLDfKtDpSCC0
LFK16MFMLFK16MF160
-0.009
280
-0.021
484837638M4768650
LFK20MFMLFK20MF200
-0.010
320
-0.025
535442843M512821010
LFK25MFMLFK25MF2540706250851M521641790
LFK30MFMLFK30MF30457574581060M632452510

開発秘話

 

OZAKはお客様から信頼のブランドとして認めていただけるよう、他には真似の出来ない「差別化商品」・「オリジナル商品」を開発しています。
本商品も、正確なデータを採取するために長期間にわたり24時間の寿命データ試験を行ないました。
メンテナンスフリーリニアブッシュは、様々な性能評価試験を行ない、従来品と比較して実に3.7倍もの長寿命を実現させました。
尚、それらの寿命計算式はOZAKが独自に開発した寿命補正係数aozakを採用し、安定した寿命の長期化を図り、大幅なメンテナンスコストの削減に役立ちます。

型番リスト

表示件数
型番
LFK20MF

内接円径 dr

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外筒表面処理

外径 D

(φ)

RoHS?最小発注数量
20
1282
53
[表面処理なし] なし
32
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,652
( 8,417 )
6日目

詳細情報

基本情報

全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。
また新開発シール構造により、グリース漏れを極限まで減らしました。
【特長】
・新開発シール構造により、グリース漏れが大幅に防止されます。その為、転がり接触面に充分な油膜が形成され、即存品よりさらに長寿命化が図れます。
・潤滑性能が向上し長期にわたって維持できるため、設置後の定期的グリースアップが不要になり、メインテナンスの手間を省くことができます。
・防錆タイプを標準化しましたので、耐食性が要求される環境下でのご使用も最適です。
・特殊シールには潤滑油保持・供給の機能と、異物侵入防止の機能があります。
・通常のゴムシールだけでも十分なシール効果が得られますが、粉塵等の多い環境ではシャフト全周にわたって特殊シールの設置されたダブルシールタイプが一層の効果を発揮します。
・グリース封入と、密封性能の向上により、走行音が静かになりました。
【用途】
・使用環境に応じた最適なグリースを組み合わせることが可能です。
・G(標準グリース)⇒粉塵等の多い環境でのご使用に最適です。
・CG(クリーン対応グリース)⇒クリーン環境でのご使用に最適です。
・VG(真空用グリース)⇒真空環境でのご使用に最適です。
・HG(高温用グリース)⇒高温環境でのご使用に最適です。
・FG(食品設備用グリース)⇒食品工場でのご使用に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メンテナンスフリー フランジ付リニアベアリング LFK-MF形 シングル 角型フランジの型番LFK20MFのページです。 型番LFK20MFに関する仕様情報を記載しております。
メンテナンスフリー フランジ付リニアベアリング LFK-MF形 シングル 角型フランジのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q現在、使用している既存商品と互換性がありますか?
A
フランジ等の取付け寸法は同じですので問題ありませんが、全長寸法が違います。
Q防錆タイプはありますか?
A
防錆タイプも標準化しましたので耐食性が要求される環境下でもご使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メンテナンスフリー フランジ付リニアベアリング LFK-MF形 シングル 角型フランジ
メンテナンスフリー フランジ付リニアベアリング LF-MF形 シングル 丸型フランジ
メンテナンスフリー フランジ付リニアベアリング LFT-MF形 シングル T形フランジ
メンテナンスフリー フランジ付リニアベアリング LFD-MF形 ダブル 丸形フランジ
メンテナンスフリー フランジ付リニアベアリング LFDK-MF形 ダブル 角形フランジ
メンテナンスフリー フランジ付リニアベアリング LFLK-MF形 ロング 角形フランジ
メーカーオザック精工オザック精工オザック精工オザック精工オザック精工オザック精工
通常価格7,6526,298 -4,445 -9,236 -9,505 -17,908 -
通常出荷日6日目7日目〜6日目〜7日目〜6日目〜7日目〜
タイプ標準フランジ標準フランジ標準フランジ標準フランジ標準フランジインローフランジ
フランジ形状角フランジ丸フランジ二面フランジ丸フランジ角フランジ角フランジ
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
外筒材質
潤滑の種類なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト