メカニカル部品技術窓口
全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。また新開発シール構造により、グリース漏れを極...
詳細を確認
LD、MLD、ULD、UMLDシリーズの外形図
| スタンダード | ウルトラシリーズ | 主要寸法(mm) | 玉 列 数 | 質 量 (kg) | 基本定格荷重 | 動許容モーメント M (N・m) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準型 | 防錆型 | 標準型 | 防錆型 | d | D | L | ℓ | W | D0 | C (N) | C0 (N) | |||||||||
| 両シール付 | 両シール付 | 両シール付 | 両シール付 | |||||||||||||||||
| LD5 | LD5-UU | MLD5 | MLD5-UU | 5 | 0 -0.008 | 10 | 0 -0.010 | 29 | 0 -0.2 | 20 | 0 -0.3 | 1.1 | 9.6 | 4 | 0.009 | 200 | 220 | 0.6 | ||
| LD6 | LD6-UU | MLD6 | MLD6-UU | ULD6-UU | UMLD6-UU | 6 | 0 -0.009 | 12 | 0 -0.013 | 35 | 0 -0.3 | 27 | 1.1 | 11.5 | 4 | 0.016 | 354 | 310 | 1.5 | |
| LD8 | LD8-UU | MLD8 | MLD8-UU | ULD8-UU | UMLD8-UU | 8 | 15 | 45 | 35 | 1.1 | 14.3 | 4 | 0.031 | 419 | 450 | 2.0 | ||||
| LD10 | LD10-UU | MLD10 | MLD10-UU | ULD10-UU | UMLD10-UU | 10 | 19 | 0 -0.016 | 55 | 44 | 1.3 | 18 | 4 | 0.062 | 865 | 850 | 6.5 | |||
| LD12 | LD12-UU | MLD12 | MLD12-UU | ULD12-UU | UMLD12-UU | 12 | 21 | 57 | 46 | 1.3 | 20 | 4 | 0.080 | 892 | 860 | 7.1 | ||||
| LD13 | LD13-UU | MLD13 | MLD13-UU | ULD13-UU | UMLD13-UU | 13 | 23 | 61 | 46 | 1.3 | 22 | 4 | 0.090 | 902 | 870 | 7.6 | ||||
| LD16 | LD16-UU | MLD16 | MLD16-UU | ULD16-UU | UMLD16-UU | 16 | 28 | 70 | 53 | 1.6 | 26.6 | 5 | 0.15 | 1248 | 1300 | 11.3 | ||||
| LD20 | LD20-UU | MLD20 | MLD20-UU | ULD20-UU | UMLD20-UU | 20 | 0 -0.010 | 32 | 0 -0.019 | 80 | 61 | 1.6 | 30.3 | 5 | 0.18 | 2083 | 2020 | 23.8 | ||
| LD25 | LD25-UU | MLD25 | MLD25-UU | ULD25-UU | UMLD25-UU | 25 | 40 | 112 | 0 -0.4 | 82 | 0 -0.4 | 1.85 | 38 | 6 | 0.44 | 3517 | 3570 | 51.4 | ||
| LD30 | LD30-UU | MLD30 | MLD30-UU | ULD30-UU | UMLD30-UU | 30 | 45 | 123 | 89 | 1.85 | 43 | 6 | 0.48 | 5273 | 5010 | 85.6 | ||||
| LD35 | LD35-UU | MLD35 | MLD35-UU | ULD35-UU | UMLD35-UU | 35 | 0 -0.012 | 52 | 0 -0.022 | 135 | 99 | 2.1 | 49 | 6 | 0.80 | 5722 | 6180 | 102.5 | ||
| LD40 | LD40-UU | MLD40 | MLD40-UU | ULD40-UU | UMLD40-UU | 40 | 60 | 151 | 121 | 2.1 | 57 | 6 | 1.17 | 7872 | 8070 | 171.4 | ||||
OZAKはお客様から信頼のブランドとして認めていただけるよう、他には真似の出来ない「差別化商品」・「オリジナル商品」を開発しています。
本商品も、正確なデータを採取するために長期間にわたり24時間の寿命データ試験を行ないました。
全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。
また新開発シール構造により、グリース漏れを極限まで減らしました。
【特長】
・新開発シール構造により、グリース漏れが大幅に防止されます。その為、転がり接触面に充分な油膜が形成され、即存品よりさらに長寿命化が図れます。
・潤滑性能が向上し長期にわたって維持できるため、設置後の定期的グリースアップが不要になり、メインテナンスの手間を省くことができます。
・防錆タイプを標準化しましたので、耐食性が要求される環境下でのご使用も最適です。
・特殊シールには潤滑油保持・供給の機能と、異物侵入防止の機能があります。
・通常のゴムシールだけでも十分なシール効果が得られますが、粉塵等の多い環境ではシャフト全周にわたって特殊シールの設置されたダブルシールタイプが一層の効果を発揮します。
・グリース封入と、密封性能の向上により、走行音が静かになりました。
【用途】
・使用環境に応じた最適なグリースを組み合わせることが可能です。
・G(標準グリース)⇒粉塵等の多い環境でのご使用に最適です。
・CG(クリーン対応グリース)⇒クリーン環境でのご使用に最適です。
・VG(真空用グリース)⇒真空環境でのご使用に最適です。
・HG(高温用グリース)⇒高温環境でのご使用に最適です。
・FG(食品設備用グリース)⇒食品工場でのご使用に最適です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ シングルタイプ/逆ザグリ穴タイプ
4.7通常価格(税別):530円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ ダブル
4.5通常価格(税別):1,120円~

ミスミ
リニアブッシュ シングルタイプ
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ センターフランジダブル
4.4通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ ミドル
4.8通常価格(税別):900円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード シングル
4.3通常価格(税別):300円~

ミスミ
リニアブッシュハウジングユニット ワイドブロック シングルタイプ/ミドルタイプ
4.7通常価格(税別):970円~

ミスミ
リニアブッシュ用止め板
4.3通常価格(税別):180円~

ミスミ
トールブロックハウジングユニット シングルタイプ/コンパクトタイプ
4.4通常価格(税別):1,030円~