17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外筒表面処理

    • 表面処理なし
    • 表面処理あり
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 9日以内
    • 61日以内

メンテナンスフリー リニアベアリング L-MF形 シングル

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

メンテナンスフリー リニアブッシュ シングルの外形図と寸法

L-MF/ML-MFシリーズ

L-MF/ML-MFシリーズの外形図

L-MF/ML-MFシリーズの外形図

(単位:mm)

型番主要寸法基本定格荷重(N)
標準型防錆型dDLlWD0CC0
L6MFML6MF60
-0.009
120
-0.011
260
-0.2
13.50
-0.2
1.111.5218160
L8MFML8MF8153117.51.114.3258220
L10MFML10MF10190
-0.013
38221.318.0532430
L12MFML12MF122139231.320.0549430
L16MFML16MF16284826.51.626.6768650
L20MFML20MF200
-0.010
320
-0.016
5330.51.630.312821010
L25MFML25MF2540700
-0.3
410
-0.3
1.8538.021641790
L30MFML30MF30457544.51.8543.032452510

開発秘話

 

OZAKはお客様から信頼のブランドとして認めていただけるよう、他には真似の出来ない「差別化商品」・「オリジナル商品」を開発しています。
本商品も、正確なデータを採取するために長期間にわたり24時間の寿命データ試験を行ないました。
メンテナンスフリーリニアブッシュは、様々な性能評価試験を行ない、従来品と比較して実に3.7倍もの長寿命を実現させました。
尚、それらの寿命計算式はOZAKが独自に開発した寿命補正係数aozakを採用し、安定した寿命の長期化を図り、大幅なメンテナンスコストの削減に役立ちます。

型番リスト

表示件数

内接円径 dr

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外筒表面処理

外径 D

(φ)

RoHS?最小発注数量
6
218
26
[表面処理なし] なし
12
10
1個
8
258
31
[表面処理なし] なし
15
10
1個
10
532
38
[表面処理なし] なし
19
10
1個
12
549
39
[表面処理なし] なし
21
10
1個
16
768
48
[表面処理なし] なし
28
10
1個
20
1282
53
[表面処理なし] なし
32
10
1個
25
2164
70
[表面処理なし] なし
40
10
1個
30
3245
75
[表面処理なし] なし
45
10
1個
6
218
26
[表面処理あり] 防錆処理
12
10
1個
8
258
31
[表面処理あり] 防錆処理
15
10
1個
12
549
39
[表面処理あり] 防錆処理
21
10
1個
16
768
48
[表面処理あり] 防錆処理
28
10
1個
20
1282
53
[表面処理あり] 防錆処理
32
10
1個
25
2164
70
[表面処理あり] 防錆処理
40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,094
( 3,403 )
7日目
2,418
( 2,660 )
7日目
3,406
( 3,747 )
7日目
3,048
( 3,353 )
61日目
3,637
( 4,001 )
7日目
4,218
( 4,640 )
6日目
4,967
( 5,464 )
6日目
5,827
( 6,410 )
6日目
3,781
( 4,159 )
6日目
3,431
( 3,774 )
6日目
4,539
( 4,993 )
61日目
5,146
( 5,661 )
6日目
5,924
( 6,516 )
9日目
7,778
( 8,556 )
9日目

詳細情報

基本情報

全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。
また新開発シール構造により、グリース漏れを極限まで減らしました。
【特長】
・新開発シール構造により、グリース漏れが大幅に防止されます。その為、転がり接触面に充分な油膜が形成され、即存品よりさらに長寿命化が図れます。
・潤滑性能が向上し長期にわたって維持できるため、設置後の定期的グリースアップが不要になり、メインテナンスの手間を省くことができます。
・防錆タイプを標準化しましたので、耐食性が要求される環境下でのご使用も最適です。
・特殊シールには潤滑油保持・供給の機能と、異物侵入防止の機能があります。
・通常のゴムシールだけでも十分なシール効果が得られますが、粉塵等の多い環境ではシャフト全周にわたって特殊シールの設置されたダブルシールタイプが一層の効果を発揮します。
・グリース封入と、密封性能の向上により、走行音が静かになりました。
【用途】
・使用環境に応じた最適なグリースを組み合わせることが可能です。
・G(標準グリース)⇒粉塵等の多い環境でのご使用に最適です。
・CG(クリーン対応グリース)⇒クリーン環境でのご使用に最適です。
・VG(真空用グリース)⇒真空環境でのご使用に最適です。
・HG(高温用グリース)⇒高温環境でのご使用に最適です。
・FG(食品設備用グリース)⇒食品工場でのご使用に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メンテナンスフリー リニアベアリング L-MF形 シングルのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q現在、使用している既存商品と互換性がありますか?
A
フランジ等の取付け寸法は同じですので問題ありませんが、全長寸法が違います。
Q防錆タイプはありますか?
A
防錆タイプも標準化しましたので耐食性が要求される環境下でもご使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メンテナンスフリー リニアベアリング L-MF形 シングル
メンテナンスフリー リニアベアリング LD-MF形 ダブル
メンテナンスフリー リニアベアリング LH-MF形 シングル アルミケース
メンテナンスフリー フランジ付リニアベアリング LF-MF形 シングル 丸型フランジ
メンテナンスフリー フランジ付リニアベアリング LFT-MF形 シングル T形フランジ
メンテナンスフリー フランジ付リニアベアリング LFK-MF形 シングル 角型フランジ
メーカーオザック精工オザック精工オザック精工オザック精工オザック精工オザック精工
通常価格2,418-4,426 -7,632 -6,298 -4,445 -7,652
通常出荷日6日目〜6日目〜6日目〜7日目〜6日目〜6日目
タイプストレートストレートハウジングワイドブロック標準フランジ標準フランジ標準フランジ
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
外筒材質アルミ
潤滑の種類なしなしなしなしなしなし
フランジ形状丸形フランジT形フランジ角形フランジ
よく一緒に購入される商品

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング