17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外筒表面処理

    • 表面処理なし
    • 表面処理あり
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 7日以内
    • 9日以内
    • 13日以内
    • 62日以内

リニアブッシュハウジング CH形 シングル コンパクト アルミケース

通常単価(税別)
3,90822,016
税込単価
4,29924,218
通常出荷日:在庫品1日目~62日目一部当日出荷可能

【特長】・CH:コンパクトハウジング リニアベアリング コンパクトなアルミハウジングを使用することで省...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ミニアチュアCH・MCHシリーズ

リニアブッシュハウジング CH形 シングル コンパクト アルミケース ミニアチュアCH・MCHシリーズ外形図

(1)2-S2(皿小ネジ)

CH・MCH・UCH・UMCHシリーズ

リニアブッシュハウジング CH形 シングル コンパクト アルミケース CH・MCH・UCH・UMCHシリーズ外形図

 

規格表

ミニアチュアCH・MCHシリーズ

スタン
ダード
標準型
防錆型
主要寸法(mm)取付ボルト

リニア
ベアリング
型番


(kg)
基本定格荷重
dHh±0.02tWT±0.02LlS1S2C
(N)
Co
(N)
CH3
MCH3
30
-0.008
1493105148M3M24
L3
ML3
0.0064540
CH4
MCH4
4161031261610M3M24L4
ML4
0.0095960
CH5
MCH5
5181131471912M3M24L5
ML5
0.013123110

CH・MCH・UCH・UMCHシリーズ

スタン
ダード
標準型
防錆型
ウルトラ
シリーズ
標準型
防錆型
主要寸法(mm)取付ボルト

リニア
ベアリング
型番


(kg)
基本定格荷重
dHh±0.02tWT±0.02Ll1l2S1S2S3C
(N)
Co
(N)
CH6
MCH6
UCH6
UMCH6
60
-0.009
2214516826189M4M4M34L6-UU
ML6-UU
0.023218160
CH8
MCH8
UCH8
UMCH8
8261652010302010M5M4M34L8B-UU
ML8B-UU
0.040258220
CH10
MCH10
UCH10
UMCH10
10321962613372715M6M5M44L10-UU
ML10-UU
0.075532430
CH12
MCH12
UCH12
UMCH12
12342062814392715M6M5M44L12-UU
ML12-UU
0.090549430
CH13
MCH13
UCH13
UMCH13
13362163015422816M6M5M44L13-UU
ML13-UU
0.11555440
CH16
MCH16
UCH16
UMCH16
16422463618493218M6M5M45L16-UU
ML16-UU
0.18768650
CH20
MCH20
UCH20
UMCH20
200
-0.010
492874221543622M6M6M55L20-UU
ML20-UU
0.2712821010
CH25
MCH25
UCH25
UMCH25
25613595226734828M8M8M66L25B-UU
ML25-UU
0.5621641790
CH30
MCH30
UCH30
UMCH30
30673895829805232M8M8M66L30-UU
ML30-UU
0.7532452510
CH35
MCH35
UCH35
UMCH35
350
-0.012
7845126633865632M10M10M86L35-UU
ML35-UU
1.0735213090
CH40
MCH40
UCH40
UMCH40
408850127638966642M10M10M86L40-UU
ML40-UU
1.5648444040

商品特長詳細

ミニアチュアCH・MCHシリーズ

リニアブッシュハウジング CH形 シングル コンパクト アルミケース 商品特長詳細ミニアチュアCH・MCHシリーズ関連画像

 

軸径3~40mmのアルミ製リニアハウジングで最も軽薄短小化された軸受箱シリーズ。
取付方法も自在性を持たせた設計がされている。

CH・MCH・UCH・UMCHシリーズ

リニアブッシュハウジング CH形 シングル コンパクト アルミケース 商品特長詳細CH・MCH・UCH・UMCHシリーズ関連画像

(1)ダブルシール密閉方式

選定サポート情報

注文例

型番
・CH□:標準型
・MCH□:防錆型
・UCH□:ウルトラシリーズ 標準型
・UMCH□:ウルトラシリーズ 防錆型

選定サポート情報

推奨皿小ネジ

軸径
(d)
皿小ネジ S2
呼び径長さ
3M216
4、5M220

推奨六角穴付ボルト

軸径
(d)
六角穴付ボルト S3
呼び径長さ
6, 8M325
10M435
12, 13M440
16M445
20M550
25M665
30M670
35M880
40M890

型番リスト

表示件数

内接円径 dr

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外筒表面処理

仕様

RoHS?最小発注数量
6
218
26
[表面処理なし] なし
スタンダード
10
1個
8
258
30
[表面処理なし] なし
スタンダード
10
1個
10
532
37
[表面処理なし] なし
スタンダード
10
1個
12
549
39
[表面処理なし] なし
スタンダード
10
1個
13
555
42
[表面処理なし] なし
スタンダード
10
1個
16
768
49
[表面処理なし] なし
スタンダード
10
1個
20
1282
54
[表面処理なし] なし
スタンダード
10
1個
25
2164
73
[表面処理なし] なし
スタンダード
10
1個
30
3245
80
[表面処理なし] なし
スタンダード
10
1個
35
3521
86
[表面処理なし] なし
スタンダード
10
1個
40
4844
96
[表面処理なし] なし
スタンダード
10
1個
6
218
26
[表面処理あり] 防錆処理
スタンダード
10
1個
8
258
30
[表面処理あり] 防錆処理
スタンダード
10
1個
10
532
37
[表面処理あり] 防錆処理
スタンダード
10
1個
16
768
49
[表面処理あり] 防錆処理
スタンダード
10
1個
20
1282
54
[表面処理あり] 防錆処理
スタンダード
10
1個
25
2164
73
[表面処理あり] 防錆処理
スタンダード
10
1個
30
3245
80
[表面処理あり] 防錆処理
スタンダード
10
1個
35
3521
86
[表面処理あり] 防錆処理
スタンダード
10
1個
40
4844
96
[表面処理あり] 防錆処理
スタンダード
10
1個
8
258
30
[表面処理あり] 防錆処理
ウルトラシリーズ(長寿命)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,908
( 4,299 )
7日目
4,389
( 4,828 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,388
( 4,827 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,719
( 5,191 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,534
( 4,987 )
7日目
5,929
( 6,522 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,369
( 7,006 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,240
( 9,064 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,580
( 9,438 )
9日目
10,645
( 11,710 )
9日目
19,700
( 21,670 )
62日目
5,360
( 5,896 )
7日目
5,371
( 5,908 )
7日目
6,349
( 6,984 )
2日目
7,249
( 7,974 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,615
( 9,477 )
9日目
11,007
( 12,108 )
7日目
14,594
( 16,053 )
9日目
17,528
( 19,281 )
9日目
22,016
( 24,218 )
62日目
8,400
( 9,240 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CH:コンパクトハウジング リニアベアリング コンパクトなアルミハウジングを使用することで省スペース化が図れます
・MCH:防錆タイプでステンレスより防錆効果が高くコストダウンにもなります
・UCH:超寿命(ウルトラ)タイプ 中にウルトラベアリングを組み込んでいます
・UMCH:超寿命(ウルトラ)防錆タイプ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアブッシュハウジング CH形 シングル コンパクト アルミケースのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
試作品の評価に使用
5
満足度:5.0
スムーズに動きます。試作品の評価に使っていたのですが、思った以上にスムーズでありがたかったです。
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアブッシュハウジング CH形 シングル コンパクト アルミケース
メンテナンスフリー リニアベアリング CH-MF形 シングル コンパクト アルミケース
リニアブッシュハウジング CHW形 ダブル コンパクト アルミケース
リニアブッシュハウジング LH-OH形 シングル アルミケース 油穴付
リニアブッシュハウジング LH/LH-B形 シングル アルミケース
フランジ付リニアブッシュハウジング LFWL形 ロング 角形フランジ アルミケース 油穴付
メーカーオザック精工オザック精工オザック精工オザック精工オザック精工オザック精工
通常価格3,908-4,952 -6,589 -7,446 -3,280 -19,132 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜6日目〜
タイプハウジングトールブロックハウジングトールブロックハウジングトールブロックハウジングワイドブロックハウジングワイドブロック標準フランジ
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
外筒材質アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
潤滑の種類なしなしなしなしなしなし
フランジ形状角形フランジ

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング