メカニカル部品技術窓口
【特長】・LFWB:スタンダードタイプ 油穴付ダブルタイプT型ボス位置フランジアルミケース リニアベア...
詳細を確認
| スタン ダード 標準型 防錆型 | ウルトラ シリーズ 標準型 防錆型 | 主要寸法(mm) | 玉 列 数 | リニア ベアリング 型番 | 質 量 (kg) | 基本定格荷重 | 動許容モーメント M (N・m) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | Dh6 | D1 | L | フランジ | C (N) | Co (N) | ||||||||||||
| to | Df | T | t | Dp | S | |||||||||||||
| LFWB16 MLFWB16 | ULFWB16 UMLFWB16 | 16 | 0 -0.009 | 42 | 41 | 88 | 20 | 72 | 48 | 9 | 58 | φ7 | 5 | L16-U×2 ML16-U×2 | 0.38 | 1248 | 1300 | 16.8 |
| LFWB20 MLFWB20 | ULFWB20 UMLFWB20 | 20 | 0 -0.010 | 48 | 47 | 98 | 22 | 78 | 54 | 10 | 64 | φ7 | 5 | L20-U×2 ML20-U×2 | 0.51 | 2083 | 2020 | 32.4 |
| LFWB25 MLFWB25 | ULFWB25 UMLFWB25 | 25 | 58 | 57 | 134 | 30 | 90 | 64 | 11 | 76 | φ7 | 6 | L25B-U×2 ML25-U×2 | 1.02 | 3517 | 3570 | 66.9 | |
| LFWB30 MLFWB30 | ULFWB30 UMLFWB30 | 30 | 65 | 63 | 144 | 35 | 104 | 72 | 12 | 86 | φ9 | 6 | L30-U×2 ML30-U×2 | 1.44 | 5273 | 5010 | 108.6 | |
| LFWB35 MLFWB35 | ULFWB35 UMLFWB35 | 35 | 0 -0.012 | 72 | 70 | 158 | 40 | 112 | 80 | 13 | 94 | φ9 | 6 | L35-U×2 ML35-U×2 | 1.7 | 5722 | 6180 | 128.1 |
| LFWB40 MLFWB40 | ULFWB40 UMLFWB40 | 40 | 84 | 82 | 178 | 45 | 124 | 94 | 14 | 106 | φ9 | 6 | L40-U×2 ML40-U×2 | 2.75 | 7872 | 8070 | 211 | |
*ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラベアリングを組込んでいる
型番
・LFWB□:標準型
・MLFWB□:防錆型
・ULFWB□:ウルトラシリーズ 標準型
・UMLFWB□:ウルトラシリーズ 防錆型
| 軸径 (d) | 六角穴付ボルト | |
|---|---|---|
| 呼び径 | 長さ | |
| 16~25 | M6 | 25、30、35 |
| 30~40 | M8 | 35、40、45 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20,789円 ( 22,868円 ) | 7日目 |
18,683円 ( 20,551円 ) | 7日目 |
24,287円 ( 26,716円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33,143円13,257円 ( 14,583円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32,312円 ( 35,543円 ) | 7日目 |
47,208円 ( 51,929円 ) | 6日目 |
21,703円 ( 23,873円 ) | 7日目 |
24,557円 ( 27,013円 ) | 7日目 |
32,926円 ( 36,219円 ) | 7日目 |
42,573円 ( 46,830円 ) | 6日目 |
50,317円 ( 55,349円 ) | 7日目 |
65,108円 ( 71,619円 ) | 7日目 |
【特長】
・LFWB:スタンダードタイプ 油穴付ダブルタイプT型ボス位置フランジアルミケース リニアベアリング
・アルミ製のフランジ付ハウジングに2個のリニアベアリング組み込まれたダブルタイプです
・縦軸方式やモーメント荷重が作用する際には最適です
・MLFWB:防錆タイプ
・ULFWB:超寿命(ウルトラ)タイプ 中にウルトラベアリングを組み込んでいます
・UMLFWB:超寿命(ウルトラ)防錆タイプ



オザック精工
リニアシャフト ストレートタイプ SSシリーズ
OZAK製リニアブッシュと最も相性の良いシャフトです。<br>また、防錆性の高いステンレスシャフトと組み合わせることでより長寿命にご使用いただけます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ シングルタイプ/逆ザグリ穴タイプ
4.7通常価格(税別):530円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ ダブル
4.5通常価格(税別):1,120円~

ミスミ
リニアブッシュ シングルタイプ
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ センターフランジダブル
4.4通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ ミドル
4.8通常価格(税別):900円~

ミスミ
リニアブッシュハウジングユニット ワイドブロック シングルタイプ/ミドルタイプ
4.7通常価格(税別):970円~

ミスミ
トールブロックハウジングユニット シングルタイプ/コンパクトタイプ
4.4通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード シングル
4.3通常価格(税別):300円~

ミスミ
リニアブッシュ用止め板
4.3通常価格(税別):180円~