メカニカル部品技術窓口
【特長】・LFLK:スタンダードタイプ リニアベアリング・MLFLK:防錆タイプでステンレスより防錆効...
詳細を確認
(1):4-S取付ボルト
| スタンダード | ウルトラシリーズ | 主要寸法(mm) | 玉 列 数 | 質 量 (kg) | 基本定格荷重 | 動許容モーメント | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準型 両シール付 | 防錆型 両シール付 | 標準型 両シール付 | 防錆型 両シール付 | d | D | L | フランジ | C (N) | Co (N) | M (N・m) | ||||||||
| Df | K | t | Dp | S | ||||||||||||||
| LFLK6-UU | MLFLK6-UU | ULFLK6-UU | UMLFLK6-UU | 6 | 0 -0.012 | 15 | 0 -0.021 | 51 | 32 | 25 | 5 | 24 | M3 | 4 | 0.06 | 354 | 310 | 3.5 |
| LFLK8-UU | MLFLK8-UU | ULFLK8-UU | UMLFLK8-UU | 8 | 19 | 66 | 39 | 30 | 6 | 29 | M4 | 4 | 0.12 | 419 | 450 | 4.9 | ||
| LFLK10-UU | MLFLK10-UU | ULFLK10-UU | UMLFLK10-UU | 10 | 23 | 80 | 43 | 34 | 6 | 33 | M4 | 4 | 0.19 | 865 | 850 | 15.4 | ||
| LFLK12-UU | MLFLK12-UU | ULFLK12-UU | UMLFLK12-UU | 12 | 0 -0.015 | 26 | 84 | 46 | 35 | 6 | 36 | M4 | 4 | 0.23 | 892 | 860 | 16.7 | |
| LFLK13-UU | MLFLK13-UU | ULFLK13-UU | UMLFLK13-UU | 13 | 28 | 90 | 48 | 37 | 6 | 38 | M4 | 4 | 0.29 | 902 | 870 | 18.3 | ||
| LFLK16-UU | MLFLK16-UU | ULFLK16-UU | UMLFLK16-UU | 16 | 32 | 0 -0.025 | 103 | 54 | 42 | 8 | 43 | M5 | 5 | 0.38 | 1248 | 1300 | 27.1 | |
| LFLK20-UU | MLFLK20-UU | ULFLK20-UU | UMLFLK20-UU | 20 | 0 -0.018 | 40 | 118 | 62 | 50 | 8 | 51 | M5 | 5 | 0.72 | 2083 | 2020 | 56.4 | |
| LFLK25-UU | MLFLK25-UU | ULFLK25-UU | UMLFLK25-UU | 25 | 45 | 165 | 74 | 58 | 10 | 60 | M6 | 6 | 1.17 | 3517 | 3570 | 123.3 | ||
| LFLK30-UU | MLFLK30-UU | ULFLK30-UU | UMLFLK30-UU | 30 | 52 | 0 -0.030 | 182 | 82 | 64 | 10 | 67 | M6 | 6 | 1.55 | 5273 | 5010 | 201.1 | |
※外筒には防錆処理を施してある

| 軸径 (d) | 六角穴付ボルト | |
|---|---|---|
| 呼び径 | 長さ | |
| 6 | M3 | 10、12、16 |
| 8~13 | M4 | 12、16、20 |
| 16、20 | M5 | 16、20、25 |
| 25、30 | M6 | 20、25、30 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,378円 ( 7,016円 ) | 7日目 |
6,407円 ( 7,048円 ) | 19日目 |
7,771円 ( 8,548円 ) | 7日目 |
7,389円 ( 8,128円 ) | 9日目 |
10,027円 ( 11,030円 ) | 7日目 |
11,632円 ( 12,795円 ) | 7日目 |
16,860円 ( 18,546円 ) | 6日目 |
20,981円 ( 23,079円 ) | 7日目 |
14,307円 ( 15,738円 ) | 7日目 |
14,432円 ( 15,875円 ) | 19日目 |
17,293円 ( 19,022円 ) | 7日目 |
18,413円 ( 20,254円 ) | 9日目 |
22,643円 ( 24,907円 ) | 7日目 |
26,747円 ( 29,422円 ) | 7日目 |
51,381円 ( 56,519円 ) | 7日目 |
【特長】
・LFLK:スタンダードタイプ リニアベアリング
・MLFLK:防錆タイプでステンレスより防錆効果が高くコストダウンにもなります
・ULFLK:超寿命(Uウルトラ)タイプでモーメント荷重に強くスタンダードタイプの18.5倍の超寿命を実現
・UMLFLK:超寿命(Uウルトラ)防錆タイプ


オザック精工
フランジ付リニアブッシュ ULFDK形 (Uウルトラ) ダブル 角形フランジ
標準品と同じ寸法で従来品のの約20倍の長寿命を実現した商品で、「MF(メンテナンスフリー)シリーズ」と組み合わせて使用することで装置全体のランニングコストが低減されます。

オザック精工
リニアシャフト ストレートタイプ SSシリーズ
OZAK製リニアブッシュと最も相性の良いシャフトです。<br>また、防錆性の高いステンレスシャフトと組み合わせることでより長寿命にご使用いただけます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ シングルタイプ/逆ザグリ穴タイプ
4.7通常価格(税別):530円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ ダブル
4.5通常価格(税別):1,120円~

ミスミ
リニアブッシュ シングルタイプ
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ センターフランジダブル
4.4通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード シングル
4.3通常価格(税別):300円~

ミスミ
リニアブッシュ用止め板
4.3通常価格(税別):180円~

ミスミ
リニアブッシュハウジングユニット ワイドブロック シングルタイプ/ミドルタイプ
4.7通常価格(税別):970円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ ミドル
4.8通常価格(税別):900円~

ミスミ
リニアブッシュ ダブルタイプ
4.5通常価格(税別):560円~