メカニカル部品技術窓口
【特長】・ULF:超寿命(ウルトラシリーズ)リニアベアリング 超寿命(ウルトラ)タイプでモーメント荷重...
型番:
内接円径 dr
(φ)
基本定格荷重 動定格
(N)
全長 L
(mm)
外筒表面処理
外径 D
【特長】・ULF:超寿命(ウルトラシリーズ)リニアベアリング 超寿命(ウルトラ)タイプでモーメント荷重に強くスタンダードタイプの18.5倍の超寿命を実現。・UMLF:超寿命(ウルトラ)防錆タイプ
ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
コロコンローラはローラーコンベアに比べて軽量、省スペースでの設置が可能です。
高耐食・高強度小径玉軸受(プラストロベアリング)
ステンレスより高耐食が求められる食品、薬品装置向け!
玉軸受ユニット 鋳物製ピロータイプ(耐熱用)
温度変化のある環境で搬送ローラー部の軸受けができます!
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード