17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

防錆タイプリニアベアリング UML・MLシリーズ

未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

防錆タイプリニアベアリング UMLシリーズ 外形図

 

規格表



(mm)
スタンダード
防錆型
ウルトラ
シリーズ
防錆型
両シール付
主要寸法(mm)



(kg)
基本定格荷重
 両シール付dDLlwDoC
(N)
Co
(N)
3ML3ML3-UU 30
-0.008
70
-0.010
100
-0.012
- --40.00184540
4ML4ML4-UU 4812---40.00285960
5ML5ML5-UU 5101510.20
-0.2
1.19.640.004123110
6ML6ML6-UUUML6-UU60
-0.009
120
-0.011
190
-0.2
13.51.111.540.007218160
8ML8AML8A-UUUML8A-UU8151711.51.114.340.01214290
 ML8BML8B-UUUML8B-UU8152417.51.114.340.014258220
10ML10ML10-UUUML10-UU10190
-0.013
29221.318.040.026532430
12ML12ML12-UUUML12-UU122130231.320.040.032549430
13ML13ML13-UUUML13-UU132332231.322.040.04555440
16ML16ML16-UUUML16-UU16283726.51.626.650.07768650
20ML20ML20-UUUML20-UU200
-0.010
320
-0.016
4230.51.630.350.0912821010
25ML25ML25-UUUML25-UU2540590
-0.3
410
-0.3
1.8538.060.2121641790
30ML30ML30-UUUML30-UU30456444.51.8543.060.2432452510
35ML35ML35-UUUML35-UU350
-0.012
520
-0.019
7049.52.149.060.3535213090
40ML40ML40-UUUML40-UU40608060.52.157.060.7748444040
50ML50ML50-UUUML50-UU5080100742.676.561.4382726430

選定サポート情報

注文例

  • ML□:防錆型
  • ML□-UU:防錆型 両シール付
  • UML□:ウルトラシリーズ 防錆型
  • UML□-UU:ウルトラシリーズ 防錆型 両シール付

型番リスト

表示件数

内接円径 dr

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外径 D

(φ)

仕様

RoHS?最小発注数量
3
45
10
7
スタンダード
10
1個
4
59
12
8
スタンダード
10
1個
5
123
15
10
スタンダード
10
1個
6
218
19
12
スタンダード
10
1個
8
142
17
15
スタンダード
10
1個
8
258
24
15
スタンダード
10
1個
10
532
29
19
スタンダード
10
1個
12
549
30
21
スタンダード
10
1個
16
768
37
28
スタンダード
10
1個
20
1282
42
32
スタンダード
10
1個
25
2164
59
40
スタンダード
10
1個
30
3245
64
45
スタンダード
10
1個
35
3521
70
52
スタンダード
10
1個
40
4844
80
60
スタンダード
10
1個
8
258
24
15
ウルトラシリーズ(長寿命)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,674
( 4,041 )
7日目
3,204
( 3,524 )
7日目
2,937
( 3,231 )
7日目
2,460
( 2,706 )
7日目
2,418
( 2,660 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,569
( 2,826 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,669
( 2,936 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,766
( 3,043 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,189
( 3,508 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,428
( 4,871 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,030
( 6,633 )
7日目
7,495
( 8,245 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,999
( 9,899 )
7日目
12,716
( 13,988 )
7日目
4,328
( 4,761 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・UL:超寿命(ウルトラシリーズ)リニアベアリング 超寿命(ウルトラ)タイプでモーメント荷重に強くスタンダードタイプの18.5倍の超寿命を実現
・UML:超寿命(ウルトラ)防錆タイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防錆タイプリニアベアリング UML・MLシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械のメンテナンス用
4
満足度:4.0
摩耗による劣化があったため、交換修理に使用した、特に問題なし。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防錆タイプリニアベアリング UML・MLシリーズ
リニアブッシュ LMK-ML形 (フランジ形・角形・ロングタイプ・ステンレス製)
リニアブッシュ LMF-ML形(フランジ形・丸形・ロングタイプ・ステンレス製)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 リニアブッシュ スタンダード ダブル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 リニアブッシュ スタンダード シングル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード ダブル
メーカーオザック精工THKTHKミスミミスミミスミ
通常価格2,418-4,609 -4,278 -330 -190 -640 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
タイプストレート標準フランジ標準フランジストレートストレート標準フランジ
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
外筒材質ステンレスステンレスSUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当
外筒表面処理防錆処理なしなし---
潤滑の種類なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング