17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [50-4000/1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    走行レールカバー (カット品)

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:15日目

    ・吊引戸用AZ共通パーツです。・走行レールフレームに使用可能です。

    型番:

    SFF-TA4/L[50-4000/1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SFF-TA4/L[50-4000/1]の仕様・寸法情報

    種類
    アクセサリ
    材質
    A6063S-T5
    長さ(mm)
    50 ~ 4000
    -
    -

    商品情報

    外形図

    走行レールカバー (カット品) 外形図

    製品仕様

    • 材質:A6063 アルマイト表面処理
    • 環境:RoHS10対応品
    • 単位質量:0.24kg/m
    • 使用可能フレーム:走行レールフレーム

    ※標準の吊引戸に取付ける場合は、l=1,960mm
    ※巾指定の場合は、l=(W[巾指定]+58)×2

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SFF-TA4/L[50-4000/1]

    長さ

    (mm)

    最小発注数量
    50 ~ 4000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    ・吊引戸用AZ共通パーツです。
    ・走行レールフレームに使用可能です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    走行レールカバー (カット品)のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    冶具
    4
    満足度:4.0
    走行レールの側面には穴が数か所開いていたり、吊り戸との隙間があるのでそれを隠すことができます。 直接ひっかけて組み付ける...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    走行レールカバー (カット品)
    開き戸用ドアストッパキット(40用)
    アンカーブラケットC型2本30キット
    アンカーブラケットC型1本30キット
    開き戸用ドアストッパキット(30用)
    アンカーブラケットC型2本40キット
    メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
    通常価格-1,1042,4121,8441,0712,681
    通常出荷日15日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目5日目
    種類アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリアクセサリアクセサリ
    材質A6063S-T5SPCCSS400/SPCCSS400/SPCCSPCCSS400/SPCC
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全柵用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト