17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [50-2000/0.1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    アルミ構造材 SF共通パーツ DINレール素材 (カット品)

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目

    SFシリーズ対応。共通パーツ DINレール素材。画像は代表商品画像です。詳細はカタログPDFをご覧くだ...

    詳細を確認
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    型番:

    CAO-DRK4/L[50-2000/0.1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CAO-DRK4/L[50-2000/0.1]の仕様・寸法情報

    種類
    レール
    材質
    A6N01SS-T5
    表面処理
    アルマイト
    幅(mm)
    35
    高さ(mm)
    7.4
    長さ(mm)
    50 ~ 2000

    商品情報

    外形図

    アルミ構造材 SF共通パーツ DINレール素材 (カット品) 外形図

    製品仕様

    材質断面2次モーメント断面係数単位質量環境
    A6N01SS-T5
    アルマイト表面処理
    Ix=0.08×104mm4
    Iy=0.95×104mm4
    Zx=0.21×103mm3
    Zy=0.54×103mm3
    0.25kg/mRoHS対応品

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CAO-DRK4/L[50-2000/0.1]

    長さ

    (mm)

    最小発注数量
    50 ~ 2000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    SFシリーズ対応。共通パーツ DINレール素材。
    画像は代表商品画像です。詳細はカタログPDFをご覧ください。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミ構造材 SF共通パーツ DINレール素材 (カット品)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミ構造材 SF共通パーツ DINレール素材 (カット品)
    チャンネルラック (カット品)
    DINレール素材
    アルミ構造材 SF共通パーツ アングル (カット品)
    アルミ構造材 SF共通パーツ チャンネル (カット品)
    アルミ構造材 SF共通パーツ フラットバー (カット品)
    メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
    通常価格--829---
    通常出荷日5日目5日目5日目6日目〜6日目〜6日目〜
    種類レール-レールアングル(L字)チャンネル(コの字)フラット
    材質A6N01SS-T5-A6N01SS-T5A6063A6063A6063
    表面処理アルマイト-アルマイト表面処理アルマイトアルマイトアルマイト
    幅(mm)35-----
    高さ(mm)7.4-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    汎用フレームカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト