メカニカル部品技術窓口

| 材質 | A6063 アルマイト表面処理 |
|---|---|
| 断面性能及び単位質量 | 下表内 |
| 名称 | 型番 | H | h | t(t') | 断面2次モーメント(×104mm4) | 断面係数(×103mm3) | 単位質量 (kg/m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ix | Iy | Zx | Zy | ||||||
| チャンネル1515 T=2 l=50~4,000 | SFF-A114 | 15 | 15 | 2 | 0.277 | 0. 181 | 0.37 | 0.196 | 0.22 |
| チャンネル1530 T=2 l=50~4,000 | SFF-A124 | 30 | 15 | 2 | 1.47 | 0.231 | 0.98 | 0.22 | 0.3 |
| チャンネル1848 T=2 l=50~4,000 | SFX-535 | 48 | 18.5 | 2(2.5) | 5.69 | 0.498 | 2.369 | 0.355 | 0.49 |
| チャンネル2020 T=2 l=50~4,000 | SFF-A134 | 20 | 20 | 2 | 0.718 | 0.452 | 0.718 | 0.36 | 0.3 |
| チャンネル2040 T=2 l=50~4,000 | SFF-A144 | 40 | 20 | 2 | 3.668 | 0.576 | 1. 834 | 0.403 | 0.41 |
| チャンネル2525 T=2 l=50~4,000 | SFF-A474 | 25 | 25 | 2 | 1.479 | 0.911 | 1.183 | 0.573 | 0.38 |
| チャンネル2550 T=3 l=50~4,000 | SFF-A374 | 50 | 25 | 3 | 10.42 | 1.64 | 4.169 | 0.929 | 0.76 |
| チャンネル3060 T=3 l=50~4,000 | SFF-A484 | 60 | 30 | 3 | 18.564 | 2.912 | 6.188 | 1.361 | 0.92 |
| チャンネル4080 T=2 l=50~4,000 | SFF-A564 | 80 | 40 | 2 | 31.64 | 4.95 | 7.91 | 1.69 | 0.84 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 20日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 16日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
汎用アルミフレーム アングル
4.5
ミスミ
汎用アルミフレーム フラットバー
4.7
ミスミ
汎用アルミフレーム 角パイプ
4.6
ミスミ
汎用アルミフレーム チャンネル
4.8
SUS(エスユーエス)
アルミ構造材 SF共通パーツ フラットバー (カット品)
4.5
SUS(エスユーエス)
アルミ構造材 SF共通パーツ アングル (カット品)
4.9
SUS(エスユーエス)
アルミ構造材 SF共通パーツ 角型 (カット品)
4.8
エヌアイシ・オートテック
スペシャルフレーム SPシリーズ フラットバー
4.4
ミスミ
扉フレーム
4.6