メカニカル部品技術窓口

材質:A6063 &nbs;アルマイト表面処理
| 名称 | 型番 | H | h | t | 断面2次モーメント(×104m4) | 断面係数 (×103m3) | 単位質量 (kg/m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ix | Iy | Zx | Zy | ||||||
| アングル1515 T=1.5 l=50~4,000 | SFF-A424 | 15 | 15 | 1.5 | 0.091 | 0.091 | 0.085 | 0.085 | 0.12 |
| アングル2020 T=1.5 l=50~4,000 | SFF-A444 | 20 | 20 | 1.5 | 0.223 | 0.223 | 0.154 | 0.154 | 0.16 |
| アングル2020 T=2 l=50~4,000 | SFF-A014 | 20 | 20 | 2 | 0.288 | 0.288 | 0.201 | 0.201 | 0.21 |
| アングル2020 T=3 l=50~4,000 | SFF-A024 | 20 | 20 | 3 | 0.403 | 0.403 | 0.289 | 0.289 | 0.30 |
| アングル2020 T=5 l=50~4,000 | SFF-AU4 | 20 | 20 | 5 | 0.589 | 0.589 | 0.446 | 0.446 | 0.47 |
| アングル2525 T=2 l=50~4,000 | SFF-AV4 | 25 | 25 | 2 | 0.577 | 0.577 | 0.321 | 0.321 | 0.26 |
| アングル2525 T=3 l=50~4,000 | SFF-AW4 | 25 | 25 | 3 | 0.819 | 0.819 | 0.464 | 0.464 | 0.38 |
| アングル2525 T=5 l=50~4,000 | SFF-AX4 | 25 | 25 | 5 | 1.226 | 1.226 | 0.73 | 0.73 | 0.61 |
| アングル3030 T=2 l=50~4,000 | SFF-A054 | 30 | 30 | 2 | 1.019 | 1.019 | 0.468 | 0.468 | 0.31 |
| アングル3030 T=3 l=50~4,000 | SFF-A064 | 30 | 30 | 3 | 1.458 | 1.458 | 0.681 | 0.681 | 0.46 |
| アングル3030 T=5 l=50~4,000 | SFF-A074 | 30 | 30 | 5 | 2.216 | 2.216 | 1.071 | 1.071 | 0.74 |
| アングル4040 T=2 l=50~4,000 | SFF-A084 | 40 | 40 | 2 | 2.476 | 2.476 | 0.846 | 0.846 | 0.42 |
| アングル4040 T=3 l=50~4,000 | SFF-A094 | 40 | 40 | 3 | 3.581 | 3.581 | 1.239 | 1.239 | 0.62 |
| アングル4040 T=5 l=50~4,000 | SFF-A104 | 40 | 40 | 5 | 5.561 | 5.561 | 1.974 | 1.974 | 1.01 |
| アングル4040 T=6 l=50~4,000 | SFF-A584 | 40 | 40 | 6 | 6.444 | 6.444 | 2.317 | 2.317 | 1.20 |
| アングル5050 T=3 l=50~4,000 | SFF-A344 | 50 | 50 | 3 | 7.149 | 7.149 | 1.964 | 1.964 | 0.79 |
| アングル5050 T=4 l=50~4,000 | SFF-A454 | 50 | 50 | 4 | 9.255 | 9.255 | 2.569 | 2.569 | 1.04 |
| アングル5050 T=5 l=50~4,000 | SFF-A464 | 50 | 50 | 5 | 11.244 | 11.244 | 3.153 | 3.153 | 1.28 |
| アングル5050 T=6 l=50~4,000 | SFF-BP4 | 50 | 50 | 6 | 13.120 | 13.120 | 3.717 | 3.717 | 1.52 |
| アングル6060 T=5 l=50~4,000 | SFF-A574 | 60 | 60 | 5 | 19.9 | 19.9 | 4.61 | 4.61 | 1.55 |
| アングル6060 T=6 l=50~4,000 | SFF-AK4 | 60 | 60 | 6 | 23.320 | 23.320 | 5.450 | 5.450 | 1.85 |
| アングル6060 T=8 l=50~4,000 | SFF-AL4 | 60 | 60 | 8 | 29.679 | 29.679 | 7.055 | 7.055 | 2.42 |
| アングル7575 T=5 l=50~4,000 | SFF-AM4 | 75 | 75 | 5 | 39.814 | 39.814 | 7.319 | 7.319 | 1.96 |
| アングル7575 T=6 l=50~4,000 | SFF-A514 | 75 | 75 | 6 | 46.882 | 46.882 | 8.677 | 8.677 | 2.33 |
| アングル7575 T=8 l=50~4,000 | SFF-AN4 | 75 | 75 | 8 | 60.168 | 60.168 | 11.287 | 11.287 | 3.07 |
| アングル100100 T=6 l=50~4,000 | SFF-A524 | 100 | 100 | 6 | 114.390 | 114.390 | 15.718 | 15.718 | 3.14 |
| アングル100100 T=8 l=50~4,000 | SFF-B54 | 100 | 100 | 8 | 148.149 | 148.149 | 20.565 | 20.565 | 4.15 |
| アングル100100 T=10 l=50~4,000 | SFF-B64 | 100 | 100 | 10 | 179.981 | 179.981 | 25.236 | 25.236 | 5.13 |
| アングル150150 T=6 l=50~4,000 | SFF-A534 | 150 | 150 | 6 | 397.52 | 397.52 | 36.051 | 36.051 | 4.76 |
| アングル1520 T=2 l=50~4,000 | SFF-A434 | 15 | 20 | 2 | 0.126 | 0.261 | 0.114 | 0.193 | 0.18 |
| アングル2040 T=2 l=50~4,000 | SFF-A034 | 20 | 40 | 2 | 0.348 | 1.964 | 0.219 | 0.758 | 0.31 |
| アングル2040 T=3 l=50~4,000 | SFF-A044 | 20 | 40 | 3 | 0.489 | 2.828 | 0.315 | 1.108 | 0.46 |
| アングル2550 T=3 l=50~4,000 | SFF-A334 | 25 | 50 | 3 | 0.993 | 5.661 | 0.504 | 1.759 | 0.58 |
| UF・51・40 l=50~4,000 | A-032-4 | 40 | 51 | 14 | 12.86 | 24.32 | 4.899 | 7.661 | 2.91 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
SFシリーズ対応。共通パーツ アングル。
画像は代表商品画像です。詳細はカタログPDFをご覧ください。
【1日目出荷対象商品】
SFF-A024・SFF-A054・SFF-A064の切断品は15時までのご注文で1日目出荷致します。
※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
(例)金曜日15:00までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
土曜日のご注文 ⇒ 翌週月曜受付、火曜日出荷
※追加工がある場合を除く
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
汎用アルミフレーム アングル
4.5
ミスミ
汎用アルミフレーム フラットバー
4.7
ミスミ
汎用アルミフレーム 角パイプ
4.6
ミスミ
汎用アルミフレーム チャンネル
4.8
SUS(エスユーエス)
アルミ構造材 SF共通パーツ アングル (カット品)
4.9
SUS(エスユーエス)
アルミ構造材 SF共通パーツ フラットバー (カット品)
4.5
エヌアイシ・オートテック
スペシャルフレーム SPシリーズ フラットバー
4.4
エヌアイシ・オートテック
スペシャルフレーム SPシリーズ 等辺アングル(T:10mm)
5
SUS(エスユーエス)
アルミ構造材 SF共通パーツ チャンネル (カット品)
4.8