メカニカル部品技術窓口
【特長】帯電防止・防炎処理を施した軟質ビニールシートです。静電気を嫌うワーク空...
詳細情報を確認する| 型番 | / | A寸(横) | / | B寸(縦) |
| SFY-SWA | / | L500 | / | X300 |
| 型番 | 名称 | 厚み(mm) | 標準カラー | 表面固有 抵抗率※1 | 比重(g/cm3) | 防炎グレード※2 | 質量のめやす(kg/m2) | サイズMAX(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFY-SWA | 制電シート | 0.3 | 透明 | 1010Ω | 1.35 | 防炎2級 | 0.405 | 5,400×3,100 |
| SFY-SWB | 制電シート | 0.5 | 0.675 | |||||
| SFY-SXA | 制電シート(カーボンプリント) | 0.3 | 透明(カーボンプリント)※3 | 106Ω | 1.35 | 防炎2級 | 0.405 | 5,400×3,100 |
| SFY-SXB | 制電シート(カーボンプリント) | 0.5 | 0.675 | |||||
| SFY-SVA | 間仕切シート | 0.3 | 透明 | 1012Ω | 1.35 | - | 0.405 | 5,400×3,100 |
| SFY-SVB | 間仕切シート | 0.5 | 0.675 |
※1 JIS K-6911に準ずる。
※2 消防法施行令第4条の31 JIS A-1322に準ずる。
※3 カーボンプリントは、片面処理です。使用時はプリント面を外側で施工します。また、カーボンプリントは必ずアースを取ってください。
[ ! ]シートのみの販売となります。また、ミスミでの追加工や特注の対応ができかねますのでご了承ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
【特長】
帯電防止・防炎処理を施した軟質ビニールシートです。静電気を嫌うワーク空間に最適です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パネルサポートブラケット 樹脂タイプ
4.3通常価格(税別):108円

ミスミ
引戸用アルミフレーム/スライドレール2列・3列/スライドスペーサ
4.8通常価格(税別):193円~

ミスミ
吊り引戸用滑車キット
4.5通常価格(税別):2,844円~

SUS(エスユーエス)
カバーホルダーLキャップ付
4.5通常価格(税別):165円

ミスミ
パネルサポートブラケット アルミタイプ
4.1通常価格(税別):168円~

ミスミ
後入れパネルホールド用クランプ
4通常価格(税別):2,827円~

エヌアイシ・オートテック
M4 Series 中間ブラケット
0通常価格(税別):378円

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):1,755円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):966円~