17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

フチナシ引手 350

通常単価(税別)
1,7913,212
税込単価
1,9703,533
通常出荷日:3日目

【仕様】・ベスト 取手・引手 つまみ フチナシ引手・材質:黄銅鋳物

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付ピッチ P

(mm)

高さ H

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

本体 表面処理

仕上げ

呼称

(mm)

最小発注数量
71
11
11~15
15
サテン仕上
サテンニッケル
75
1個
71
11
11~15
15
その他
黄銅磨き
75
1個
71
11
11~15
15
その他
黒つや消し
75
1個
85
13
15.1~20
18
サテン仕上
サテンニッケル
90
1個
85
13
15.1~20
18
その他
黄銅磨き
90
1個
85
13
15.1~20
18
その他
黒つや消し
90
1個
99
16
20.1~25
21
サテン仕上
サテンニッケル
105
1個
99
16
20.1~25
21
その他
黄銅磨き
105
1個
99
16
20.1~25
21
その他
黒つや消し
105
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,920
( 2,112 )
3日目
1,791
( 1,970 )
3日目
2,289
( 2,518 )
3日目
2,474
( 2,721 )
3日目
1,994
( 2,193 )
3日目
2,751
( 3,026 )
3日目
3,102
( 3,412 )
3日目
2,548
( 2,803 )
3日目
3,212
( 3,533 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ベスト 取手・引手 つまみ フチナシ引手
・材質:黄銅鋳物

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フチナシ引手 350のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フチナシ引手 350
舟底引手
フラット引手 817
アルミチューブラ取っ手 UEF
角型4号取手(A-125・鉄製)
ステンレス鋼製フィニッシュハンドル 大型タイプ FT型
メーカーベストハイロジックベスト鍋屋バイテックタキゲン製造スガツネ工業
通常価格1,791-269 -725 -5,185 -573 -14,175 -
通常出荷日3日目2日目3日目4日目在庫品1日目3日目〜
本体種類埋込形埋込形埋込形標準形標準形標準形
取付方法ワンタッチ丸穴丸穴めねじ丸穴丸穴
本体 材質その他ステンレスステンレスアルミニウムスチールステンレス
取付ピッチ【範囲選択】(mm)~100~100----
取付高さ【範囲選択】(mm)~25-~2570.1~--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト