17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパータイト引戸用 No.558-15 558-15-16

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スーパータイト引戸用 No.558-15

販売終了

型番

558-15-16

2020年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

扉幅に合せて切断が可能な引戸用部品のシール材。
【特長】
・付属の作動ピンとガイドを必ず併用。
・ドア下部と床との隙間を塞ぐシール材。
・床面との隙間から音、光、風、塵の侵入を防ぎ、冷暖房の効率を高める。
・戸が閉まりきる直前に、タイト材が降り、タイト材の引き摺りによる床の汚れがない。
・扉幅に合せて切断が可能。
【用途】
・一般住宅の引戸に最適。

指定中の仕様・寸法情報

種類
密閉用品
材質
アルミニウム
仕上げ
アルマイトシルバー
長さ(mm)
1600

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト