17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

スマートつまみ No.354C

通常単価(税別)
7941,354
税込単価
8731,489
通常出荷日:3日目

ベスト,取手・引手・つまみ,スマートつまみ材質:黄銅取付ネジ:トラス小ネジM4×35mm有効ネジ深さ1...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体 表面処理

寸法 L

(mm)

仕上げ

最小発注数量
サテン仕上
22
サテンニッケル
1個
その他
22
黄銅磨き
1個
その他
22
ブロンズ
1個
クロムメッキ
22
クローム
1個
サテン仕上
28
サテンニッケル
1個
その他
28
黄銅磨き
1個
その他
28
ブロンズ
1個
クロムメッキ
28
クローム
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
885
( 974 )
3日目
1,042
( 1,146 )
3日目
885
( 974 )
3日目
794
( 873 )
3日目
1,354
( 1,489 )
3日目
1,201
( 1,321 )
3日目
1,163
( 1,279 )
3日目
1,163
( 1,279 )
3日目

詳細情報

基本情報

ベスト,取手・引手・つまみ,スマートつまみ
材質:黄銅
取付ネジ:トラス小ネジM4×35mm
有効ネジ深さ17mm

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートつまみ No.354Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートつまみ No.354C
【クリーン洗浄品】つまみ取手
389 つまみ
ステンレス取手(A-1042-C-R)
丸型取手(AP-42-C・プラスチック製)
丸棒取手(雌ねじ・A-1042-C/A-1042-C-TMP・ステンレス製)
メーカーベストミスミベストタキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格794--822 -386 -1,586 -353 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
本体種類特殊形標準形特殊形標準形標準形標準形
取付方法めねじめねじめねじめねじめねじめねじ
本体 材質その他ステンレスその他ステンレス樹脂ステンレス
グリップ断面形状丸形丸形丸形丸形丸形丸形
詳細材質黄銅SUS304黄銅SUS304ポリプロピレンSUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト