17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 商品タイプ

  • 追加工

    ~mm
  • (1)長さ(mm)

    ~mm
      [50-1999/1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ マルチパネルフィックスインナーS/アウター

    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    SFA-P54

    SFA-P44

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ マルチパネルフィックスインナーS/アウター SFA-P54外形図
    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ マルチパネルフィックスインナーS/アウター SFA-P44外形図

    取付図

    SF-30シリーズ
    SF-35シリーズ
    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ マルチパネルフィックスインナーS/アウター SF-30シリーズ取付図
    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ マルチパネルフィックスインナーS/アウター SF-35シリーズ取付図

    製品仕様

    型番種類材質質量環境
    SFA-P44インナーSPP79.5g/mRoHS10対応品
    SFA-P54アウターPP33.6g/mRoHS10対応品

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    追加工

    (1)長さ

    (mm)

    最小発注数量
    インナーS
    -
    50 ~ 1999
    1個
    アウター
    なし
    50 ~ 1999
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    SF30シリーズ対応。溝幅8mmタイプ。【材質】樹脂(PP)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ マルチパネルフィックスインナーS/アウターのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    自社製検査装置のラック
    5
    満足度:5.0
    始めて使ってみました。適応パネル板厚(mm)が 1・3・5と3種類互換性があるので便利ですね。今後もリピートします。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ マルチパネルフィックスインナーS/アウター
    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ パネルフィックスS (カット品)
    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ Wパネルクランプ
    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ パネルフィックスSS (カット品)
    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ パネルフィックスL (カット品)
    マルチパネルフィックスインナーS 定尺
    メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
    通常価格-----883
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    種類パネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえ
    材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
    材質詳細樹脂(PP)樹脂(PP)ポリプロピレン樹脂(PP)樹脂(PP)樹脂(PP)
    適応パネル板厚(mm)1・3・53・54~633・51・3・5

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト