17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 商品タイプ

  • 追加工

    ~mm
  • (1)長さ(mm)

    ~mm
      [50-1999/1mm単位]
    • (1-2)長さ【カット品】(mm)

      ~mm
        [50-1999/1mm単位]
      • (2-1)側面穴あけ加工

        ~mm
      • (3)端面タップ加工

        ~mm
      • (4)45°斜めカット

      • タイプ

        ~mm
      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 5日以内

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ Wパネルクランプ

      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:5日目

      SF30シリーズ対応。溝幅8mmタイプ。【材質】ポリプロピレン

      未確定:候補が4型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      商品情報

      外形図

      取付図

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ Wパネルクランプ 取付図

      製品仕様

      型番種類材質質量環境
      SFA-XA4インナーPP270g/mRoHS10対応品
      SFA-XB4アウターPP76g/mRoHS10対応品

      型番リスト

      表示件数

      商品タイプ

      追加工

      (1)長さ

      (mm)

      (1-2)長さ【カット品】

      (mm)

      (2-1)側面穴あけ加工

      (3)端面タップ加工

      (4)45°斜めカット

      最小発注数量
      アウター
      なし
      50 ~ 1999
      -
      -
      -
      -
      1個
      アウター
      あり
      -
      50 ~ 1999
      なし
      -
      なし
      1個
      アウター
      あり
      -
      50 ~ 1999
      なし
      -
      両端【DVW】
      1個
      アウター
      あり
      -
      50 ~ 1999
      なし
      なし
      両端【DVW】
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目

      詳細情報

      基本情報

      SF30シリーズ対応。溝幅8mmタイプ。【材質】ポリプロピレン

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ Wパネルクランプのレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ Wパネルクランプ
      Wパネルクランプ(アウター) 定尺
      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ マルチパネルフィックスインナーS/アウター
      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ パネルフィックスS (カット品)
      アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ パネルフィックスSS (カット品)
      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ パネルフィックスL (カット品)
      メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
      通常価格-440----
      通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
      種類パネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえパネル溝押さえ
      材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
      材質詳細ポリプロピレンポリプロピレン樹脂(PP)樹脂(PP)樹脂(PP)樹脂(PP)
      適応パネル板厚(mm)4~64~61・3・53・533・5
      使用可能フレームSF30シリーズ(溝幅8mm)SF30シリーズ(溝幅8mm)----
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      メカニカル部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト