17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

No.617 戸当り帽子掛

通常単価(税別)
6931,204
税込単価
7621,324
通常出荷日:3日目

服や帽子を掛ける戸当り帽子掛。【特長】・仕上げ:ホーニング【用途】・ラバトリーブース戸当り兼帽子掛

詳細を確認
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

617 戸当り帽子掛の仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • 用途:ラバトリーブース戸当たり兼帽子掛
  • 材質:本体:ステンレス鋼SUS304/戸当り:クロロプレンゴム(黒)
  • 付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm

寸法図

(単位:mm)

寸法図

寸法図

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
693
( 762 )
3日目
1,204
( 1,324 )
3日目

詳細情報

基本情報

服や帽子を掛ける戸当り帽子掛。
【特長】
・仕上げ:ホーニング
【用途】
・ラバトリーブース戸当り兼帽子掛

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.617 戸当り帽子掛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.617 戸当り帽子掛
座付回転帽子掛
No.727-3 ブラスフック
XL-SB型 ステン大型帽子掛け
コート掛 14-5600-02-000
コート掛 14-5625-02-000
メーカーベスト杉田エースベストSOWAスガツネ工業スガツネ工業
通常価格693-6,773 -1,48922,0789,45038,250
通常出荷日3日目4日目3日目5日目3日目3日目
商品タイプビス止めビス止めビス止めビス止め--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト